151672 XSDFCRV2004-SOND-RAL*

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Porte / tableau de commande (armoire électrique) (EC000747)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Porte (armoire électrique) / Porte/panneau de contrôle (armoire) (ecl@ss8.1-27-18-22-04 [ACN614008])
modèle
porte à butée
finition porte à hublot
non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
non
largeur
419 mm
hauteur
1940 mm
profondeur
22 mm
finition CEM
oui
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
autre
classe de protection (IP)
IP31