Technische Daten nach ETIM 6.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (EC000747)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Tür (Schaltschrank) / Tür/Bedientableau (Schaltschrank) (ecl@ss8.1-27-18-22-04 [ACN614008])
Ausführung
Anschlagtür
Ausführung als Sichttür
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung
nein
Breite
419 mm
Höhe
1940 mm
Tiefe
22 mm
EMV-Ausführung
ja
Werkstoff
Stahl
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Farbe
sonstige
Schutzart (IP)
IP31