151207 XDSF20-80-MC
Sammelschienenset, für Verteilschienen, 3/4p, 2000A, 80kA
Alternate Catalog No.
XDSF20-80-MC
Verteilschienenträger-Set 2000A; Kurzschlussfestigkeit 80kA; Dimension 2x40x10mm; bestehend aus: Schienenträger - volle und halbe Versionen, inkl. Endschienenträger, Einlegestücke zum Verschließen des zweiten Schienenstranges im Träger, inkl. gesamtem Schraubmaterial, inkl. Befestigungswinkel
Technische Daten nach ETIM 8.0
Schaltschranksysteme (EG000011) / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (EC002620)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Elemente für Schaltschrank/Gehäuse / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Ausführung
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
0 mm
Breite
200 mm
Höhe
170 mm
Tiefe
350 mm
Max. Belastbarkeit
0 kg
Werkstoff
Kunststoff
Farbe
grün
RAL-Nummer
0
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center