151200 XDSF10-35-MC
Sammelschienenset, für Verteilschienen, 3/4p, 1000A, 35kA
Alternate Catalog No.
XDSF10-35-MC
Verteilschienenträger-Set 1000A; Kurzschlussfestigkeit 35kA; Dimension 1x40x10mm; bestehend aus: Schienenträger - volle und halbe Versionen, inkl. Endschienenträger, Einlegestücke zum Verschließen des zweiten Schienenstranges im Träger, inkl. gesamtem Schraubmaterial, inkl. Befestigungswinkel
Technische Daten nach ETIM 8.0
Schaltschranksysteme (EG000011) / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (EC002620)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Elemente für Schaltschrank/Gehäuse / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Ausführung
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
0 mm
Breite
200 mm
Höhe
150 mm
Tiefe
350 mm
Max. Belastbarkeit
0 kg
Werkstoff
Kunststoff
Farbe
grün
RAL-Nummer
0
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center