Technische Daten nach ETIM 6.0
Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank (EC000211)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank (ecl@ss8.1-27-14-24-21 [ADI315004])
Ausführung
sonstige
Breite
70 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
120 mm
Werkstoff
-
Oberfläche
-
Vorprägungen
nein
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center