Technische Daten nach ETIM 6.0

Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank (EC000211)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank (ecl@ss8.1-27-14-24-21 [ADI315004])
Ausführung
sonstige
Breite
238 mm
Höhe
23 mm
Tiefe
30 mm
Werkstoff
Kunststoff
Oberfläche
unbehandelt
Vorprägungen
ja