Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Продукты
Выключатель PV
Подключение
для выключения пожарного выключателя SOL30-SAFETY
Описание
Законченное устройство
с защитным кольцом
Разблокировка поворотом
Назначение контактов
Разм. = размыкающий контакт
2 разм.
Класс защиты
IP66, IP67, IP69
графические условные обозначения
116S036

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
6 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.11 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C
Проверка конструкции IEC/EN 61439
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.2 Коррозионная стойкость
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.1 Нагревостойкость изоляции
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.2 Сопротивление изоляционных материалов при обычном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.3.3 Сопротивление изоляционных материалов при сильном нагреве
Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
По запросу
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Selector switch, complete (EC001029)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Selector switch, complete unit (ecl@ss10.0.1-27-37-12-43 [ACN984011])
Number of switch positions
2
Type of control element
Other
Suitable for illumination
No
With light source
No
Colour button
Red
Hole diameter
22.5 mm
Width opening
0 mm
Height opening
0 mm
Switching function latching
Yes
Spring-return
No
Degree of protection (IP)
IP67/IP69K
Degree of protection (NEMA)
4X
Supply voltage
0 - 0 V
Number of contacts as normally open contact
0
Number of contacts as normally closed contact
2
Number of contacts as change-over contact
0
Type of electric connection
Screw connection
With front ring
Yes
Material front ring
Plastic
Colour front ring
Other

Размеры

1160DIM-37