Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren
Producten
FV-Uitschakelaar
Aansluiting
Voor het uitschakelen van de brandweerschakelaar SOL30-SAFETY
Beschrijving
Complete apparatuur
met Beschermkraag
Ontgrendelen door draaien
Contacten
V = verbreekcontact
2 V
beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
cont. bezetting
116S036

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.11 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Op aanvraag
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Keuzeschakelaar (EC001029)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Selector switch, complete unit (ecl@ss10.0.1-27-37-12-43 [ACN984011])
Aantal schakelstanden
2
Uitvoering van het bedieningselement
Overig
Geschikt voor verlichting
Nee
Met lichtbron
Nee
Kleur knop
Rood
Gatdiameter
22.5 Millimeter
Breedte opening
0 Millimeter
Hoogte opening
0 Millimeter
Schakelfunctie vergrendelend
Ja
Terugverend
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP67/IP69K
Beschermingsgraad (NEMA)
4X
Voedingsspanning
0 - 0 Volt
Aantal contacten als maakcontact
0
Aantal contacten als verbreekcontact
2
Aantal contacten als wisselcontact
0
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Met frontring
Ja
Materiaal frontrand
Kunststof
Kleur frontrand
Overig

Afmetingen

1160DIM-37