Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Produkter
PV-skillebryter
Connection
for switching off the SOL30-SAFETY fireman's switch
Beskrivelse
Komplett enhet
med beskyttelsesring
Frigi ved å vri
Kontaktblokk-konfigurasjon
Å = åpner
2 Å
Kapslingsklasse
IP66, IP67, IP69
Koblingssymboler
116S036

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
6 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.11 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Startapparater (EG000017) / Brytervelger, komplett (EC001029)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Selector switch, complete unit (ecl@ss10.0.1-27-37-12-43 [ACN984011])
Antall bryterposisjoner
2
Utførelse av betjeningselement
Andre
Kan belyses
Nei
Med lyskilde
Nei
Farge på knapp
Rød
Hulldiameter
22.5 Millimeter
Åpningens bredde
0 Millimeter
Åpningens høyde
0 Millimeter
Vekselfunksjon holdekobling
Ja
Tastelås
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP67/IP69K
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X
Matespenningsområde
0 - 0 Volt
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
2
Antall vekselkontakter
0
Type strømtilkobling
Skrukobling
Med frontring
Ja
Frontringens materiale
Kunststoff
Frontringsfarge
Andre

Dimensjoner

1160DIM-37