Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Výrobky
Spínač PV
Připojení
pro vypnutí nouzového odpínače SOL30-SAFETY
Popis
kompletní přístroj
s ochranným krytem
Odaretace pootočením
Kontakty
Ö = rozpínací kontakt
2 rozpínací kontakt
Stupeň krytí
IP66, IP67, IP69
Schéma zapojení
116S036

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
6 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0.11 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
na vyžádání
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Selector switch, complete (EC001029)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Ovládací a návestní zarízení / Selector switch, complete unit (ecl@ss10.0.1-27-37-12-43 [ACN984011])
Number of switch positions
2
Type of control element
Other
Suitable for illumination
No
With light source
No
Colour button
Red
Hole diameter
22.5 mm
Width opening
0 mm
Height opening
0 mm
Switching function latching
Yes
Spring-return
No
Degree of protection (IP)
IP67/IP69K
Degree of protection (NEMA)
4X
Supply voltage
0 - 0 V
Number of contacts as normally open contact
0
Number of contacts as normally closed contact
2
Number of contacts as change-over contact
0
Type of electric connection
Screw connection
With front ring
Yes
Material front ring
Plastic
Colour front ring
Other

Rozměry

1160DIM-37