Technische Daten nach ETIM 7.0
Elektroverteiler-Systeme (inkl. Installationsverteiler) (EG000023) / Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank (EC000211)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Elektroverteiler-System (inkl. Installationsverteiler) / Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank (ecl@ss10.0.1-27-14-24-21 [ADI315007])
Ausführung
sonstige
Typ
Breite
140 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
230 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA)
Vorprägungen
nein
Anzahl der Steckverbinderöffnungen
Gewindeart
Geeignet für Gewindenenngröße metrisch/PG
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center