Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Support de fusible NEOZED (EC001644)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Embase de fusible Neozed (ecl@ss10.0.1-27-14-21-20 [ACN355011])
nombre de pôles
3
taille (DIN)
D02
matériau
plastique
finition avec couvercle
non
mode de pose
rail DIN
tension assignée (Ue)
400 V
calibre/courant nominal assigné (In)
63 A