Technische Daten nach ETIM 8.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / D0-Sicherungssockel (EC001644)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Schmelzsicherungssysteme / D0-Sicherungssockel (ecl@ss10.0.1-27-14-21-20 [ACN355011])
Polzahl
3
Baugröße
D02
Werkstoff
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung
nein
Montageart
DIN-Schiene
Bemessungsspannung
400 V
Bemessungsstrom
63 A