148586 SLPEN63012
PE/N skinnebærer, 1p, 20x5-30x10 (60mm)
Alternate Catalog No.
SLPEN63012
Samleskinnebærer PE/N for fordelersystem EP, 60-mm-system, måledriftsstrøm Ie=630A, poler=1, kan brukes for 20x5/10 til 30x5/10, med kontaktstein som kan fjernes til tilpasning på enkelte skinnestørrelser, termoplast, silikonfri, klorfri, halogenfri, skinnebæreravstand tilsvarende kortslutningsfasthetsdiagram til fordeleren, kan utvides til 4- og 5-polet ved å plugge den på den 3-polete SL6303 bæreren
Tekniske data etter ETIM 7.0
Kabelfordelingsskap og tilbehør (EG000015) / Samleskinnebrakett (EC001166)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Busbar support (ecl@ss10.0.1-27-40-06-07 [ACO377011])
Poltall
1
Maks merkestrøm
630 Amp
Skinneavstand
60 Millimeter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center