148583 SL63032
Samleskinnebærer, 3p, 20x5-30x10, (60mm)
Alternate Catalog No.
SL63032
Samleskinnebærer for fordelersystem EP, 60-mm-system, måledriftsstrøm Ie=630A, poler=3, kan brukes for 20x5/10 til 30x5/10, med kontaktstein som kan fjernes til tilpasning på enkelte skinnestørrelser, termoplast, silikonfri, klorfri, halogenfri, skinnebæreravstand tilsvarende kortslutningsfasthetsdiagram til fordeleren, kan utvides til 4- og 5-polet ved å plugge på den 1-polete SLPEN bæreren oppe og nede
Tekniske data etter ETIM 8.0
Energy distribution systems (EG000015) / Samleskinner for fordelingstavle (EC001896)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Distributor assembly busbars (ecl@ss10.0.1-27-40-06-10 [ACO383011])
Høyde
180
Bredde
15
Dybde
40
Med avdekning
Nei
Antall poler
3
Skinneavstand
60
Skinnehøyde
10
Skinnetykkelse
30
Maks merkestrøm
630
Kortslutningsfasthet (lcw)
40.5
Samleskinneanlegg
Øverst midt
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center