Программа поставок

Исполнение изделия
Rocker
Совместимо с кнопочным выключателем
55 мм (универсальный)
Выключатель Rocker Pitch
1-клавишный
Цвет
Белый

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Domestic switching devices (EG000013) / Control element/cover plate for domestic switching devices (EC000011)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Установочные выключатели и элементы / Крышки выключателей, кнопок, светорегуляторов (ecl@ss10.0.1-27-14-40-02 [AKN686014])
Model
Single rocker
Imprint/indication
"Symbol ""arrows"""
Scannable symbol / barrier free
No
Utilization
Venetian blind
Suitable for touch sensor connector for bus system
Yes
Type of fastening
Clamp mounting
Monitoring window/light outlet
No
Material
Plastic
Material quality
Thermoplastic
Halogen free
Yes
Surface protection
Untreated
Surface finishing
Colour
White
RAL-number (akin)
0
With label area
No
With exchangeable lens/symbol
No
Suitable for degree of protection (IP)
IP20
Impact strength
IK00