Program dostaw

Typ produktu
Przełącznik kołyskowy
Kompatybilność przycisków
55 mm (Universal)
Przełącznik kołyskowy
Jednomodułowe
Kolor
Czysta biel

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013) / Plakietka/klawisz do osprzętu elektroinstalacyjnego (EC000011)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Program łączników instalacyjnych / Ramka maskująca łącznika przycisku ściemniacza (ecl@ss10.0.1-27-14-40-02 [AKN686014])
Model
Przycisk wahadłowy pojedynczy
Nadruk/symbol
Symbol „strzałki”
Z dotykowym symbolem / „bez barier”
Nie
Zastosowanie
Łącznik żaluzjowy
Do systemów magistralnych
Tak
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Okienko kontrolki świetlnej
Nie
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Wykończenie powierzchni
Kolor
Biały
Numer RAL (zbliżony)
0
Z miejscem na etykietę/opis
Nie
Z wymiennymi soczewkami/symbolami
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odporność udarowa
IK00