Leveringsprogram

Produkttype
Vippearm
Trykknappkompatibilitet
55 mm (Universal)
Vippearmstigning
1-gang
Farge
Kremhvit

Tekniske data etter ETIM 9.0

Domestic switching devices (EG000013) / Rammer for brytere/ trykknapper/ dimmer/ persiennebryter (EC000011)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Installation switch set / Control element/cover plate for domestic switching devices (ecl@ss13-27-14-40-02 [AKN686019])
Modell / utførelse
Enkel vippe
Avtrykk/indikering
Kjennetegn 0 og 1
Scanbart symbol barrierefritt
No
Anvendelse
Vippebryter/trykkbryter
Egnet for berøringssensor for BUS system
No
Type feste
Snap-On/Klikke på plass
Overvåkningsvindu/lysuttak
No
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Termoplast
Halogenfri
Yes
Overflatebeskyttelse
Ubehandlet
Type overflate
Matt
Antibakteriell behandling
No
Farge
Beige
RAL-nummer (lignende)
9001
Med tekstfelt
No
Med utskiftbar linse/symbol
No
Egnet for beskyttelsesgrad (IP)
IP20
Slagfasthet
IK00
Bredde
55
Høyde
7
Dybde
55