Leveringsprogramma

Toebehoren
Uitvoeringsvorm afdekking
Toepasbaar voor
S801+
S811+

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-30 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C

Technische gegevens ETIM 8.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Toebehoren/onderdelen voor motorbesturings- en beveiligingsapparaat (EC002615)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Elektronisch motorbesturingsapparaat/motorbeveiligingsapparaat / Electronic motor control and motor protection unit (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-08-92 [ACO035011])
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee