Leveringsprogramma

Montagetype
Opgebouwd
Uitrusting
met deur
materiaal
Aluminium
Deurvergrendeling
Slot met dubbele baard
Montagelokatie
Vochtige ruimte
beschermingsgraad
IP54
Oppervlaktekwaliteit
Met poedercoating
Geschikt voor breedte
1000 mm
kleur
wit (RAL 9016)

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Deur/bedieningstableau voor kast/lessenaar (EC000747)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Deur (schakelkast) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Uitvoering
Aanslagdeur
Uitvoering als zichtdeur
Nee
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
Nee
Breedte
1035 Millimeter
Hoogte
1260 Millimeter
Diepte
85 Millimeter
EMC-uitvoering
Nee
Materiaal
Aluminium
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Wit
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Beschermingsgraad (NEMA)