Dodavatelský program

Typ montáže
Zapuštěná montáž
Základní funkce
Informace k příslušenství
Vybavení
s dveře
Materiál
Hliník
Dveřní blokáda
Dvojitý ochranný zámek
Místo instalace
Odolné proti vlhkosti
Stupeň krytí
IP54
Vlastnosti povrchu
práškově lakovaná
Vhodné pro šířku
600 mm
barva
bílý (RAL 9016)

Technická data podle ETIM 8.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Door/operating panel (enclosure/cabinet) (EC000747)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Skrín, rám, konstrukce, nosic stavební skupiny / Dvere (ovládací skrín) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Model
Stop door
Version as glazed door
No
Version as door for disconnecting switch interlocking
No
Width
635 mm
Height
1565 mm
Depth
70 mm
EMC-version
No
Material
Aluminium
Surface finishing
Powder coating
Colour
White
Degree of protection (IP)
IP54
Degree of protection (NEMA)
Other