Программа поставок

Ассортимент
Абоненты SmartWire-DT
Основная функция
Цифровые модули
Функция
для подключения цифровых входных/ выходных сигналов
Краткое описание
Выходы устойчивы к коротким замыканиям.
Выходы
Транзистор
8
Подключение к SmartWire-DT
да

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и положения
IEC/EN 61131-2
ДопускиАпробации
UL
CSA
ДопускиКлассификации перевозки
BV
LRS
Допуски
0000SPC-1840000SPC-609
Размеры (Ш x В x Г)
35 x 90 x 101 мм
Вес
0.1 кг
Монтаж
DIN рейка IEC/EN 60715, 35 мм
установочное положение
любая
Питание 24 В пост. тока для выхода
ЭлектропитаниеНоминальное напряжение [Ue]
24 пост. тока -15 % / +20 % В
ЭлектропитаниеОстаточные пульсации входного напряжения
≦ 5 %
ЭлектропитаниеЗащита от неправильной полярности
да
ЭлектропитаниеПотеря мощности [P]
1.3 W
Климатические внешние условия
Стойкость к климатическим воздействиям
Сухое тепло в соответствии с IEC 60068-2-2
Влажный нагрев в соответствии с EN 60068-2-3
Давление воздуха (эксплуатация)
795 - 1080 hPa
Температура окружающей средыЭксплуатация [ϑ]
-25 - +55 °C
Температура окружающей средыХранение / транспорт [ϑ]
-40 - +70 °C
Относительная влажность воздухаКонденсация
Предотвратить конденсацию, воспользовавшись соответствующими мерами
Относительная влажность воздухаотносительная влажность воздуха, без конденсации (IEC/EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Механические внешние условия
Класс защиты (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Колебания (IEC/EN 61131-2:2008)постоянная амплитуда 3,5 мм
5 - 8.4 Гц
Колебания (IEC/EN 61131-2:2008)постоянное ускорение 1 г
8.4 - 150 Гц
Удароустойчивость (IEC/EN 60068-2-27) полусинус 15 г/11 мс
9 Шоки
Падение (IEC/EN 60068-2-31) [Высота падения]
50 мм
свободное падение, в упаковке (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 M
Электромагнитная совместимость (ЭМС)
Категория перенапряжения
II
Степень загрязнения
2
Электростатическая разрядка (IEC/EN 61131-2:2008)Выход воздуха (уровень 3)
8 кВ
Электростатическая разрядка (IEC/EN 61131-2:2008)Разряд контакта (уровень 2)
4 кВ
Электромагнитные поля (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 мГц
10 V/m
Электромагнитные поля (IEC/EN 61131-2:2008)1,4 - 2 ГГц
3 V/m
Электромагнитные поля (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2,7 ГГц
1 V/m
Подавление радиочастотных помех (SmartWire-DT)
EN 55011 Класс A
Импульсное напряжение (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3)Кабель питания
2 кВ
Импульсное напряжение (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3)Сигнальные провода
1 кВ
Импульсное напряжение (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3)Кабели SmartWire-DT
1 кВ
Скачок напряжения (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 1)Скачок напряжения кабелей питания
0.5 кВ
Скачок напряжения (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 1)Скачок напряжения, провода входов/выходов
1 кВ
Впуск (IEC/EN 61131-2:2008, уровень 3)
10 В
Сеть SmartWire-DT
Тип абонента
Абоненты SmartWire-DT (подчиненное устройство)
Настройка скорости передачи данных (скорость в бодах)
автоматически
Скорость передачи данных (скорость в бодах)
максимально250 кБод
Состояние SmartWire-DT
зеленый Светодиод
Подключение
Разъем, 8-полюсный
Соединительный штекер: разъём внешнего устройства SWD4-8SF2-5
Потребление тока [Ie]
< 43 мА
Подсоединение питания и входа-выхода
Подсоединение входа-выхода датчикаСпособ подключения
Вставные клеммы
Подсоединение входа-выхода датчикаодножильный
0,2 - 1,5 (AWG 24 - 16) мм2
Подсоединение входа-выхода датчикатонкопроволочный с оконечной муфтой
0,25 - 1,5 (AWG 24 - 16) мм2
Подсоединение входа-выхода датчика

Минимальная длина 8 мм

Цифровые полупроводниковые выходы
Количество
8
выходной ток
0,5 A
Ток расцепителя короткого замыкания
макс. 1,2 на 3 мс. A
Ламповая нагрузка [RLL]
≦ 3 W
с защитой от перегрузки
да, с диагностикой
Коммутационная способность
EN 60947-5-1 категория применения DC-13
Индикация состояния выходов
желтый Светодиод
Питающее напряжение UAux
Защита от неправильной полярности
да
Остаточные пульсации входного напряжения
≦ 5 %
Гальваническое разделение
Выходы для SmartWire-DT
да

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
1.3 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
PLC's (EG000024) / Fieldbus, decentr. periphery - digital I/O module (EC001599)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Логические управляющие системы / Field bus, decentralized peripheral / Field bus, decentralized peripheral - digital I/O module (ecl@ss10.0.1-27-24-26-04 [BAA055014])
Supply voltage AC 50 Hz
0 - 0 V
Supply voltage AC 60 Hz
0 - 0 V
Supply voltage DC
20.4 - 28.8 V
Voltage type of supply voltage
DC
Number of digital inputs
0
Number of digital outputs
8
Digital inputs configurable
No
Digital outputs configurable
No
Input current at signal 1
4 mA
Permitted voltage at input
0 - 28.8 V
Type of voltage (input voltage)
DC
Type of digital output
Other
Output current
0.5 A
Permitted voltage at output
20.4 - 28.8 V
Type of output voltage
DC
Short-circuit protection, outputs available
Yes
Number of HW-interfaces industrial Ethernet
0
Number of interfaces PROFINET
0
Number of HW-interfaces RS-232
0
Number of HW-interfaces RS-422
0
Number of HW-interfaces RS-485
0
Number of HW-interfaces serial TTY
0
Number of HW-interfaces parallel
0
Number of HW-interfaces Wireless
0
Number of HW-interfaces USB
0
Number of HW-interfaces other
0
With optical interface
No
Supporting protocol for TCP/IP
No
Supporting protocol for PROFIBUS
No
Supporting protocol for CAN
No
Supporting protocol for INTERBUS
No
Supporting protocol for ASI
No
Supporting protocol for KNX
No
Supporting protocol for MODBUS
No
Supporting protocol for Data-Highway
No
Supporting protocol for DeviceNet
No
Supporting protocol for SUCONET
No
Supporting protocol for LON
No
Supporting protocol for PROFINET IO
No
Supporting protocol for PROFINET CBA
No
Supporting protocol for SERCOS
No
Supporting protocol for Foundation Fieldbus
No
Supporting protocol for EtherNet/IP
No
Supporting protocol for AS-Interface Safety at Work
No
Supporting protocol for DeviceNet Safety
No
Supporting protocol for INTERBUS-Safety
No
Supporting protocol for PROFIsafe
No
Supporting protocol for SafetyBUS p
No
Supporting protocol for other bus systems
Yes
Radio standard Bluetooth
No
Radio standard WLAN 802.11
No
Radio standard GPRS
No
Radio standard GSM
No
Radio standard UMTS
No
IO link master
No
System accessory
Yes
Degree of protection (IP)
IP20
Type of electric connection
Other
Time delay at signal exchange
0 - 0 ms
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Yes
Rail mounting possible
Yes
Wall mounting/direct mounting
Yes
Front build in possible
No
Rack-assembly possible
No
Suitable for safety functions
No
Category according to EN 954-1
None
SIL according to IEC 61508
None
Performance level acc. EN ISO 13849-1
None
Appendant operation agent (Ex ia)
No
Appendant operation agent (Ex ib)
No
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Width
35 mm
Height
90 mm
Depth
97 mm

Апробации

UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Размеры

2723DIM-3
Модули ввода/вывода SmartWire-DT (IP20)
2723DIM-5