Leveringsprogramma

Assortiment
SmartWire-DT deelnemer
Basisfunctie
Digitale module
Functie
voor aansluiting van digitale in-/uitgangssignalen
Korte beschrijving
De uitgangen zijn kortsluitvast.
Uitgangen
Transistor
8
Aansluiting op SmartWire-DT
ja

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 61131-2
GoedkeuringenGoedkeuringen
UL
CSA
GoedkeuringenScheepvaarttoelating
BV
LRS
Goedkeuringen
0000SPC-1840000SPC-609
afmetingen (B x H x D)
35 x 90 x 101 mm
Gewicht
0.1 kg
montage
DIN-rail IEC/EN 60715, 35 mm
inbouwpositie
willekeurig
Voeding 24 V DC voor uitgangsvoeding
Voedingsspanningnominale bedrijfsspanning [Ue ]
24 DC -15 % / +20 % V
VoedingsspanningRestrimpelspanning van de ingangen
5 %
VoedingsspanningOmpoolbeveiliging
Ja
Voedingsspanningverliesvermogen [P]
1.3 W
Klimatologische omgevingscondities
Klimaatbestendigheid
Droge warmte conform IEC 60068-2-2
Vochtige warmte conform EN 60068-2-3
luchtdruk (bedrijf)
795 - 1080 hPa
omgevingstemperatuurBedrijf [ϑ]
-25 - +55 °C
omgevingstemperatuurOpslag / transport [ϑ]
-40 - +70 °C
Relatieve luchtvochtigheidcondensatie
Condensvorming door geschikte maatregelen voorkomen.
Relatieve luchtvochtigheidRelatieve luchtvochtigheid, geen condensvorming (IEC/EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Mechanische omgevingscondities
Beschermingsgraad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Trillingen (IEC/EN 61131-2:2008)Constante amplitude 3,5 mm
5 - 8.4 Hz
Trillingen (IEC/EN 61131-2:2008)Constante versnelling 1 g
8.4 - 150 Hz
schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-27), halfsinus 15 g/11 ms
9 schokken
Tuimelen (IEC/EN 60068-2-31) [Valhoogte]
50 mm
vrije val, verpakt (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Elektromagnetische compatibiliteit
Overspanningscategorie
II
Vervuilingsgraad
2
Elektrostatische ontlading (IEC/EN 61131-2:2008)Luchtontlading (Level 3)
8 kV
Elektrostatische ontlading (IEC/EN 61131-2:2008)Contactontlading (Level 2)
4 kV
Elektromagnetische velden (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Elektromagnetische velden (IEC/EN 61131-2:2008)1.4 - 2 GHz
3 V/m
Elektromagnetische velden (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2.7 GHz
1 V/m
Radio-ontstoring (SmartWire-DT)
EN 55011 klasse A
Burst (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)Voedingskabel
2 kV
Burst (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)signaalkabels
1 kV
Burst (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)SmartWire-DT kabels
1 kV
Surge (IEC/EN 61131-2:2008, Level 1)Surge voedingskabels
0.5 kV
Surge (IEC/EN 61131-2:2008, Level 1)Surge I/O-kabels
1 kV
Instraling (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)
10 V
SmartWire-DT netwerk
Deelnemertype
SmartWire-DT deelnemer (slave)
Instelling van de overdrachtssnelheid (Baudrate)
automatisch
Overdrachtssnelheid (Baudrate)
Mmximaal250 kBd
Status SmartWire-DT
groen LED
Aansluiting
Stifen, 8-polig
Aansluitplug: Connector SWD4-8SF2-5
Stroomverbruik [Ie]
< 43 mA
Aansluiting voeding en I/O
Aansluiting sensor I/OConnection type
Push-In-klemmen
Aansluiting sensor I/OEenaderig
0.2 - 1.5 (AWG 24 - 16) mm2
Aansluiting sensor I/OSoepel met adereindhuls
0,25 - 1,5 (AWG 24 - 16) mm2
Aansluiting sensor I/O

Min. lengte 8 mm

Digitale halfgeleideruitgangen
Aantal
8
uitgangsstroom
0,5 A
Kortsluitafschakelstroom
Max. 1.2 gedurende 3 ms A
Lamplast [RLL]
≦ 3 W
Overbelastingsveilig
ja, met diagnose
Schakelvermogen
IEC/EN 60947-5-1, gebruikscategorie DC-13
Statusindicatie uitgangen
Geel LED
Voedingsspanning UAUX
Ompoolbeveiliging
ja
Restrimpelspanning van de ingangen
5 %
Potentiaalscheiding
Uitgangen naar SmartWire-DT
ja

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
1.3 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
PLC's (EG000024) / Veldbus, dec. periferie - digitale in- en uitgangsmodule (EC001599)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Besturing / Veldbus, decentrale randapparaatuur / Veldbus, dec. randapparatuur - digitale in-/uitgangsmodule (ecl@ss10.0.1-27-24-26-04 [BAA055014])
Voedingsspanning bij AC 50Hz
0 - 0 Volt
Voedingsspanning bij AC 60Hz
0 - 0 Volt
Voedingsspanning bij DC
20.4 - 28.8 Volt
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal digitale ingangen
0
Aantal digitale uitgangen
8
Configureerbare digitale ingangen
Nee
Configureerbare digitale uitgangen
Nee
Ingangsstroom bij signaal 1
4 Milliamp
Toegestane spanning aan ingang
0 - 28.8 Volt
Type ingangsspanning
DC
Type digitale uitgang
Overig
Uitgangsstroom
0.5 Amp
Toegestane spanning aan uitgang
20.4 - 28.8 Volt
Type uitgangsspanning
DC
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal interfaces PROFINET
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Radiostandaard Bluetooth
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Radio standaard GPRS
Nee
Radio standaard GSM
Nee
Radio standaard UMTS
Nee
IO-Link Master
Nee
Systeemcomponenten
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Uitvoering elektrische aansluiting
Overig
Vertragingstijd bij signaalwisseling
0 - 0 Milliseconde
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Draagrailmontage mogelijk
Ja
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Frontinbouw mogelijk
Nee
Rackmontage mogelijk
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Categorie volgens EN 954-1
Geen
SIL conform IEC 61508
Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Breedte
35 Millimeter
Hoogte
90 Millimeter
Diepte
97 Millimeter

Goedkeuringen

UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Afmetingen

2723DIM-3
SmartWire-DT In-/uitvoermodule (PI20)
2723DIM-5