Leveringsprogram

Sortiment
SmartWire-DT deltaker
Grunnfunksjon
Digitalmodul
Funksjon
for tilkobling av digitale inn-/utgangssignaler
Kort beskrivelse
Utgangene er kortslutningssikre.
Utganger
Transistor
8
Tilkobling til SmartWire-DT
ja

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 61131-2
GodkjenningerGodkjenninger
UL
CSA
GodkjenningerSkipstillatelser
BV
LRS
Godkjenninger
0000SPC-1840000SPC-609
Dimensjoner (B x H x D)
35 x 90 x 101 mm
Vekt
0.1 kg
montasje
DIN-skinne IEC/EN 60715 35 mm
Monteringsposisjon
etter ønske
Forsyning 24 V DC for utgangsforsyning
SpenningsforsyningMåledriftsspenning [Ue]
24 DC -15 %/+20 % V
SpenningsforsyningRestrippel på inngangsspenningen
≦ 5 %
SpenningsforsyningBeskyttelse mot polvending
ja
SpenningsforsyningVarmetap [P]
1.3 W
Klimatiske miljøbetingelser
Klimamotstandsdyktighet
Tørr varme i samsvar med IEC 60068-2-2
Fuktig varme i samsvar med IEC 60068-2-3
Lufttrykk (drift)
795 - 1080 hPa
OmgivelsestemperaturDrift [ϑ]
-25 - +55 °C
OmgivelsestemperaturLagring/transport [ϑ]
-40 - +70 °C
Relativ luftfuktighetKondensering
Kondensering må forhindres med passende tiltak
Relativ luftfuktighetRelativ luftfuktighet, ikke-kondenserende (IEC/EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Mekaniske omgivelsesbetingelser
Kapslingsgrad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Svingninger (IEC/EN 61131-2:2008)konstant amplitude 3,5 mm
5 - 8.4 Hz
Svingninger (IEC/EN 61131-2:2008)konstant akselerasjon 1 g
8.4 - 150 Hz
Motstand mot mekanisk støt (IEC/EN 60068-2-27) halvsinus 15 g/11 ms
9 Støt
Fall (IEC/EN 60068-2-31) [Fallhøyde]
50 mm
fritt fall, emballert (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Elektromagnetisk komptatibilitet (EMC)
Overspenningskatergori
II
Forurensningsgrad
2
Elektrostatisk utladning (IEC/EN 61131-2:2008)Luftutlading (Level 3)
8 kV
Elektrostatisk utladning (IEC/EN 61131-2:2008)Kontaktutlading (Level 2)
4 kV
Elektromagnetiske felter (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Elektromagnetiske felter (IEC/EN 61131-2:2008)1.4 - 2 GHz
3 V/m
Elektromagnetiske felter (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2.7 GHz
1 V/m
Radiostøydemping (SmartWire-DT)
EN 55011 Klasse A
Støt (IEC/EN 61131-2:2008, nivå 3)Forsyningskabel
2 kV
Støt (IEC/EN 61131-2:2008, nivå 3)Signalkabler
1 kV
Støt (IEC/EN 61131-2:2008, nivå 3)SmartWire-DT-kabler
1 kV
Spenningsstøt (IEC/EN 61131-2:2008, nivå 1)Surge forsyningsledninger
0.5 kV
Spenningsstøt (IEC/EN 61131-2:2008, nivå 1)Surge E/A-ledninger
1 kV
Utstrålt RFI (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)
10 V
SmartWire-DT-nettverk
Deltakertype
SmartWire-DT deltaker (Slave)
Innstilling av overføringshastigheten (baudhastighet)
automatisk
Overføringshastighet (dataoverføringshastighet)
maksimal250 kBd
Status SmartWire-DT
grønn LED
Kabeltilkobling
Stifltlist, 8-polet
Tilkoblingsplugg: plugg for ekstern enhet SWD4-8SF2-5
Strømforbruk [Ie]
< 43 mA
Tilkobling av forsyning og I/U
Tilkobling sensor I/OTilkoblingstype
Trykk-inn-klemmer
Tilkobling sensor I/Oentrådet
0.2 - 1.5 (AWG 24 - 16) mm2
Tilkobling sensor I/Ofintrådet med klemring
0,25 - 1,5 (AWG 24 - 16) mm2
Tilkobling sensor I/O

Minimum length 8 mm

Digitale halvlederutganger
Antall
8
Utgangsstrøm
0,5 A
Kortslutningutløsningsstrøm
maks. 1,2 over 3 ms A
Lampelast [RLL]
≦ 3 W
overlastsikker
ja, med diagnostikk
Brytekapasitet
EN 60947-5-1 brukskategori DC-13
Statusdisplayutganger
gul LED
Forsyningsspenning UAux
Reversspenningsbeskyttelse
ja
Restrippel på inngangsspenningen
≦ 5 %
Potensialskille
Utganger til SmartWire-DT
ja

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
1.3 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
Programmerbar logisk styring PLS (EG000024) / Feltbuss, desentralisert periferi - digital I/O-modul (EC001599)
Electric engineering, automation, process control engineering / Control / Field bus, decentralized peripheral / Field bus, decentralized peripheral - digital I/O module (ecl@ss10.0.1-27-24-26-04 [BAA055014])
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz
0 - 0 Volt
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz
0 - 0 Volt
Forsyningsspenning ved DC
20.4 - 28.8 Volt
Type matespenning
DC
Antall digitale innganger
0
Antall digitale utganger
8
Kofigurerbare Digitale innganger
Nei
Kofigurerbare Digitale utganger
Nei
Inngangsstrøm (ved signal 1)
4 Milli-Amp
Tillatt spenning ved inngang
0 - 28.8 Volt
Type inngangsspenning
DC
Type digital utgang
Andre
Utgangsstrøm
0.5 Amp
Tillatt spenning ved utgang
20.4 - 28.8 Volt
Type utgangsspenning
DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig
Ja
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET
0
Antall hardware-grensesnitt RS232
0
Antall hardware-grensesnitt RS422
0
Antall hardware-grensesnitt RS485
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst
0
Antall hardware-grensesnitt USB
0
Antall hardware-grensesnitt andre
0
Optisk grensesnitt
Nei
Støtter TCP/IP-protokoll
Nei
Støtter PROFIBUS-protokoll
Nei
Støtter CAN-protokoll
Nei
Støtter INTERBUS-protokoll
Nei
Støtter ASI-protokoll
Nei
Støtter EIB-protokoll
Nei
Støtter MODBUS-protokoll
Nei
Støtter Data-Highway-protokoll
Nei
Støtter DeviceNet-protokoll
Nei
Støtter SUCONET-protokoll
Nei
LON-protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFInet IO
Nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA
Nei
Støtter SERCOS-protokoll
Nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
Nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
Nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
Nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFIsafe
Nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p
Nei
Støtter protokoll for andre bussystemer
Ja
Radiostandard Bluetooth
Nei
Radiostandard WLAN 802.11
Nei
Standardnett GPRS
Nei
Standardnett GSM
Nei
Standardnett UMTS
Nei
IO link master
Nei
Systemtilbehør
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Type strømtilkobling
Andre
Tidsforsinkelse ved signalskifte
0 - 0 Millisekund
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig
Ja
Skinnemontering er mulig
Ja
Vegg-/direktemontering mulig
Ja
Panelinnbygging mulig
Nei
Rack-montering mulig
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Nei
Kategori ihht. EN 954-1
Uten
SIL iflg. IEC 61508
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1
Uten
Tilhørende drift (Ex ia)
Nei
Tilhørende drift (Ex ib)
Nei
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Bredde
35 Millimeter
Høyde
90 Millimeter
Dybde
97 Millimeter

Godkjenninger

UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Dimensjoner

2723DIM-3
SmartWire-DT I/O modules (IP20)
2723DIM-5