Gamme de livraison

Gamme
Participants SmartWire-DT
Fonction de base
Modules tout-ou-rien
Fonction
Pour le raccordement de signaux E/S tout-ou-rien
Brève description
Sorties protégées contre les courts-circuits.
Sorties
Transistor
8
Connexion à SmartWire-DT
oui

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 61131-2
HomologationsHomologations
UL
CSA
HomologationsAgréments pour l'équipement des navires
BV
LRS
Homologations
0000SPC-1840000SPC-609
Encombrements (L x H x P)
35 x 90 x 101 mm
Poids
0.1 kg
Facilité de montage et gain de place
Profilé chapeau IEC/EN 60715, 35 mm
Position de montage
Quelconque
Alimentation 24 V DC pour alimentation de sortie
AlimentationTension assignée d'emploi [Ue ]
24 DC -15 % / +20 % V
AlimentationOndulation résiduelle de la tension d’entrée
≦ 5 %
AlimentationProtection contre l'inversion de polarité
oui
AlimentationPuissance dissipée [P]
1.3 W
Résistance climatique
Résistance climatique
Chaleur sèche selon IEC 60068-2-2
Chaleur humide selon EN 60068-2-3
Pression de l'air (service)
795 - 1080 hPa
Température ambianteEn service [ϑ]
-25 - +55 °C
Température ambianteStockage/transport [ϑ]
-40 - +70 °C
Relative de l'air admissibleCondensation
Eviter la condensation (prendre mesures appropriées).
Relative de l'air admissibleHumidité relative, sans condensation (IEC/EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Résistance mécanique
Degré de protection (IEC/EN 60529, EN50178, VBG4)
IP20
Vibrations (IEC/EN 61131-2:2008)Amplitude constante de 3,5 mm
5 - 8.4 Hz
Vibrations (IEC/EN 61131-2:2008)Accélération constante de 1 g
8.4 - 150 Hz
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27) de forme demi-sinusoïdale, 15 g/11 ms
9 Chocs
Chute et culbute (IEC/EN 60068-2-31) [Hauteur de chute]
50 mm
Chute libre, appareil emballé (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Catégorie de surtension
II
Degré de pollution
2
Décharges électrostatiques (IEC/EN 61131-2:2008)Décharge dans l'air (niveau 3)
8 kV
Décharges électrostatiques (IEC/EN 61131-2:2008)Décharge au contact (niveau 2)
4 kV
Champs électromagnétiques rayonnés (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Champs électromagnétiques rayonnés (IEC/EN 61131-2:2008)1.4 - 2 GHz
3 V/m
Champs électromagnétiques rayonnés (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2.7 GHz
1 V/m
Antiparasitage (SmartWire-DT)
EN 55011 classe A
Transitoires rapides en salves (IEC/EN 61131-2:2008, niveau 3, Burst)Câble d'alimentation
2 kV
Transitoires rapides en salves (IEC/EN 61131-2:2008, niveau 3, Burst)Câbles de signaux
1 kV
Transitoires rapides en salves (IEC/EN 61131-2:2008, niveau 3, Burst)Câbles SmartWire-DT
1 kV
Ondes de choc (IEC/EN 61131-2:2008, niveau 1, Surge)Câbles d'alimentation surtension
0.5 kV
Ondes de choc (IEC/EN 61131-2:2008, niveau 1, Surge)Câbles d'E/S surtension
1 kV
Perturbations conduites (IEC/EN 61131-2:2008, niveau 3)
10 V
Interface SmartWire-DT
Type de participant
Participants SmartWire-DT (esclave)
Réglage de la vitesse de transmission (débit en bauds)
Automatique
Vitesse de transmission (Baudrate)
maximale250 kBd
Etat SmartWire-DT
vert LED
Raccordement
Connecteur mâle, 8 pôles
Connecteur adaptateur : Connecteur participant SWD4-8SF2-5
Consommation de courant [Ie]
< 43 mA
Raccordement alimentation et E/S
Raccordement détecteur E/SMode de raccordement
Bornes Push-In
Raccordement détecteur E/SConducteur à âme massive
0,2 - 1,5 (AWG 24 - 16) mm2
Raccordement détecteur E/SConducteur souple avec embout
0,25 - 1,5 (AWG 24 - 16) mm2
Raccordement détecteur E/S

Longueur min. 8 mm

Sorties à semiconducteurs tout-ou-rien
Nombre
8
Courant de sortie
0,5 A
Courant de déclenchement sur court-circuit
max. 1.2 A pendant 3 ms A
Charge lampes [RLL]
≦ 3 W
Protection contre les surcharges
oui, avec diagnostic
Pouvoir de coupure
EN 60947-5-1 Catégorie d'emploi DC-13
Affichage d'état sorties
jaune LED
Tension d'alimentation UAux
Protection contre l'inversion de polarité
oui
Ondulation résiduelle de la tension d’entrée
≦ 5 %
Séparation galvanique
Sorties à SmartWire-DT
oui

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
1.3 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+55 °C
Degré de protection
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
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commande industrielle API (EG000024) / Bus de terrain, périphérie déc. - module d'entrées/sorties numérique (EC001599)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Commande / Bus de terrain, périphérique décentralisé / Bus de terrain, périphérique décentralisé - module entrée/sortie numérique (ecl@ss10.0.1-27-24-26-04 [BAA055014])
tension d'alimentation CA 50 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation CC
20.4 - 28.8 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
8
entrées numériques configurables
non
sorties numériques configurables
non
courant d'entrée au signal 1
4 mA
tension admissible à l'entrée
0 - 28.8 V
type de tension d'entrée
DC
type de sortie numérique
autre
courant de sortie
0.5 A
tension admissible à la sortie
20.4 - 28.8 V
type de tension de sortie
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
non
protocole pris en charge pour TCP/IP
non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
protocole pris en charge pour CAN
non
protocole pris en charge pour INTERBUS
non
protocole pris en charge pour ASI
non
protocole pris en charge pour KNX
non
protocole pris en charge pour MODBUS
non
protocole pris en charge pour Data-Highway
non
protocole pris en charge pour DeviceNet
non
protocole pris en charge pour SUCONET
non
protocole pris en charge pour LON
non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
non
protocole pris en charge pour SERCOS
non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
oui
standard radio Bluetooth
non
standard radio WLAN 802.11
non
standard radio GPRS
non
standard radio GSM
non
standard radio UMTS
non
maître IO-Link
non
composants système
oui
indice de protection (IP)
IP20
finition du raccordement électrique
autre
temps de retard en cas de changement de signal
0 - 0 ms
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
oui
montage possible sur barres profilées
oui
montage mural/direct possible
oui
encastrement frontal possible
non
montage sur rack possible
non
adapté aux fonctions de sécurité
non
catégorie selon EN 954-1
sans
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
non
matériel associé (Ex ib)
non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
35 mm
hauteur
90 mm
profondeur
97 mm

Homologations

UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No

Encombrements

2723DIM-3
Modules d'E/S SmartWire-DT (IP20)
2723DIM-5