Lieferprogramm

Sortiment
SmartWire-DT Kommunikationssystem
Sortiment
SmartWire-DT Teilnehmer
Untersortiment
SmartWire-DT Ein-/Ausgabemodule (IP20)
Grundfunktion
Digitalmodule
Funktion
SmartWire-DT Erweiterungen
Funktion
zum Anschluss digitaler Ein-/Ausgabesignale
Kurzbeschreibung
Ausgänge sind kurzschlussfest.
Ausgänge
Transistor
8
Anbindung an SmartWire-DT
ja

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 61131-2
ZulassungenApprobationen
UL
CSA
ZulassungenSchiffszulassungen
BV
LRS
Abmessungen (B x H x T)
35 x 90 x 101 mm
Gewicht
0.1 kg
Montage
Hutschiene IEC/EN 60715, 35 mm
Einbaulage
Nach Bedarf
Versorgung 24 V DC für Ausgangsversorgung
SpannungsversorgungBemessungsbetriebsspannung [Ue]
24 DC -15 % / +20 % V
SpannungsversorgungRestwelligkeit der Eingangsspannung
≦ 5 %
SpannungsversorgungVerpolungsschutz
ja
SpannungsversorgungVerlustleistung [P]
1.3 W
Klimatische Umgebungsbedingungen
Klimafestigkeit
Trockene Wärme nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme nach EN 60068-2-3
Luftdruck (Betrieb)
795 - 1080 hPa
UmgebungstemperaturBetrieb [ϑ]
-25 - +55 °C
UmgebungstemperaturLagerung / Transport [ϑ]
-40 - +70 °C
Relative LuftfeuchteBetauung
Betauung durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchterelative Luftfeuchte, nicht betauend (IEC/EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Mechanische Umgebungsbedingungen
Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP20
Schwingungen (IEC/EN 61131-2:2008)konstante Amplitude 3,5 mm
5 - 8.4 Hz
Schwingungen (IEC/EN 61131-2:2008)konstante Beschleunigung 1 g
8.4 - 150 Hz
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) Halbsinus 15 g/11 ms
9 Schocks
Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31) [Fallhöhe]
50 mm
freier Fall, verpackt (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Elektrostatische Entladung (IEC/EN 61131-2:2008)Luftentladung (Level 3)
8 kV
Elektrostatische Entladung (IEC/EN 61131-2:2008)Kontaktentladung (Level 2)
4 kV
Elektromagnetische Felder (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Elektromagnetische Felder (IEC/EN 61131-2:2008)1.4 - 2 GHz
3 V/m
Elektromagnetische Felder (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2.7 GHz
1 V/m
Funkentstörung (SmartWire-DT)
EN 55011 Klasse A
Burst (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)Versorgungsleitung
2 kV
Burst (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)Signalleitungen
1 kV
Burst (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)SmartWire-DT Leitungen
1 kV
Surge (IEC/EN 61131-2:2008, Level 1)Surge Versorgungsleitungen
0.5 kV
Surge (IEC/EN 61131-2:2008, Level 1)Surge E/A-Leitungen
1 kV
Einströmung (IEC/EN 61131-2:2008, Level 3)
10 V
SmartWire-DT Netzwerk
Teilnehmertyp
SmartWire-DT Teilnehmer (Slave)
Einstellung der Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate)
automatisch
Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate)
maximal250 kBd
Status SmartWire-DT
grün LED
Anschluss
Stiftleiste, 8-polig
Anschlussstecker: Gerätestecker SWD4-8SF2-5
Stromaufnahme [Ie]
< 43 mA
Anschluss der Versorgung und E/A
Anschluss Sensor E/AAnschlussart
Push-In-Klemmen
Anschluss Sensor E/Aeindrähtig
0.2 - 1.5 (AWG 24 - 16) mm2
Anschluss Sensor E/Afeindrähtig mit Aderendhülse
0.25 - 1.5 (AWG 24 - 16) mm2
Anschluss Sensor E/A

Mindestlänge 8 mm

Digitale Halbleiterausgänge
Anzahl
8
Ausgangsstrom
0.5 A
Kurzschlussauslösestrom
max. 1.2 über 3 ms A
Lampenlast [RLL]
≦ 3 W
überlastsicher
ja, mit Diagnose
Schaltvermögen
EN 60947-5-1 Gebrauchskategorie DC-13
Statusanzeige Ausgänge
gelb LED
Versorgungsspannung UAux
Verpolungsschutz
ja
Restwelligkeit der Eingangsspannung
≦ 5 %
Potentialtrennung
Ausgänge zu SmartWire-DT
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
1.3 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul (EC001599)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Steuerung / Feldbus, Dezentrale Peripherie / Feldbus, Dezentrale Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul (ecl@ss13-27-24-26-04 [BAA055019])
Versorgungsspannung AC 50 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC
20.4 - 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Anzahl der digitalen Eingänge
0
Anzahl der digitalen Ausgänge
8
Digitale Eingänge konfigurierbar
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar
nein
Eingangsstrom bei Signal 1
4 mA
Zulässige Spannung am Eingang
0 - 28.8 V
Art der Eingangsspannung
DC
Art des Digitalausgangs
sonstige
Ausgangsstrom
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang
20.4 - 28.8 V
Art der Ausgangsspannung
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
0
Mit optischer Schnittstelle
nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für CAN
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
nein
Unterstützt Protokoll für ASI
nein
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
nein
Unterstützt Protokoll für LON
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
ja
Funkstandard Bluetooth
nein
Funkstandard WLAN 802.11
nein
Funkstandard GPRS
nein
Funkstandard GSM
nein
Funkstandard UMTS
nein
IO-Link Master
nein
Systemkomponente
ja
Schutzart (IP)
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Flachsteckanschluss
Verzögerungszeit bei Signalwechsel
0 - 0 ms
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich
ja
Tragschienenmontage möglich
ja
Wand-/Direktmontage möglich
ja
Fronteinbau möglich
nein
Rack-Montage möglich
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
SIL nach IEC 61508
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)
nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)
nein
Breite
35 mm
Höhe
90 mm
Tiefe
102 mm

Approbationen

UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No