Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (EC002620)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Elemente für Schaltschrank/Gehäuse / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Ausführung
Tragschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
0 mm
Breite
745 mm
Höhe
35 mm
Tiefe
7.5 mm
Max. Belastbarkeit
0 kg
Werkstoff
Metall
Farbe
sonstige
RAL-Nummer
0