Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Component for installation (switchgear cabinet) (EC002620)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Model
Mounting kit
Suitable for enclosure building width
0 mm
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building depth
0 mm
Width
15 mm
Height
23.3 mm
Depth
73.5 mm
Max. load capacity
0 kg
Material
Plastic
Colour
Black
RAL-number
9011