Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Szafy elektryczne, rozdzielcze, serwerowe (EG000011) / Element montażowy (szafa rozdzielcza) (EC002620)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Model
Zestaw montażowy
Szerokość montażowa w szafie
0 mm
Wysokość montażowa w szafie
0 mm
Głębokość montażowa w szafie
0 mm
Szerokość
15 mm
Wysokość
23.3 mm
Głębokość
73.5 mm
Maks. obciążenie/ładowność
0 kg
Materiał
Tworzywo sztuczne
Kolor
Czarny
Numer RAL
9011
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center