Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Kablowe systemy nośne (EG000004) / Wspornik / szyna profilowana (EC000386)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Materiały elektroizolacyjne i połączeniowe / Cable carrier system / Shank/profile bar (ecl@ss10.0.1-27-40-05-01 [ACO321012])
Długość
32 mm
Szerokość
28.5 mm
Wysokość
32 mm
Szerokość szczeliny
9.5 mm
Grubość materiału
2 mm
Kształt profilu
Profil U
Model
Profil pojedynczy
Rodzaj perforacji
3 strony perforowane
Szerokość otworu
3.6 mm
Z zazębieniami
Nie
Odłamywane
Nie
Obciążenie dopuszczalne
0 kN
Moment bezwładności przekroju względem osi Iy
0 cm4
Moment bezwładności przekroju względem osi Iz
0 cm4
Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wy
0 cm³
Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wz
0 cm³
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Materiał
Stal
Gatunek materiału
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Kolor
Inne
Numer RAL
0