Dati tecnici secondo ETIM 7.0
condotti di supporto cavi (EG000004) / asta/barra profilata (EC000386)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Materiale Elettrico Di Isolamento E Collegamento / Costruzione montante per cavi / Binario profilato (costruzione montante per cavi) (ecl@ss10.0.1-27-40-05-01 [ACO321012])
lunghezza
32 mm
larghezza
28.5 mm
altezza
32 mm
larghezza della fessura
9.5 mm
spessore del materiale
2 mm
forma del profilo
profilo a U
esecuzione
profilo singolo
tipo di perforazione
3 lati forati
larghezza del foro
3.6 mm
con dentatura
no
rompibile
no
portata
0 kN
momento geometrico d'inerzia ly
0 cm4
momento geometrico d'inerzia lz
0 cm4
momento di resistenza Wy
0 cm
momento di resistenza Wz
0 cm
adatto per mantenimento funzionalità
no
materiale
acciaio
qualità del materiale
altri
superficie
con zincatura galvanica/elettrolitica
colore
altri
numero RAL
0
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center