Caractéristiques techniques ETIM 7.0
Chemins de câble (EG000004) / Barre / rail profilé (EC000386)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Matériel d’isolation et de liaison électrique / Système porte-câble / Profilé (plateforme pour câbles) (ecl@ss10.0.1-27-40-05-01 [ACO321012])
longueur
32 mm
largeur
28.5 mm
hauteur
32 mm
largeur de rainure
9.5 mm
épaisseur de matériau
2 mm
forme de profilé
profilé en U
modèle
profil simple
type de perforation
perforé sur 3 côtés
largeur de trou
3.6 mm
avec denture
non
débrochable
non
capacité portante
0 kN
zone de moment d'inertie Iy
0 cm4
zone d'inertie Iz
0 cm4
couple résistant Wy
0 cm³
couple résistant Wz
0 cm³
adapté au maintien de fonction
non
matériau
acier
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
couleur
autre
numéro RAL
0
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center