Technische gegevens ETIM 8.0
Schakelkastsystemen (EG000011) / Dak-/vloerelement voor kast/lessenaar (EC000744)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Dakelementen (schakelkast) / Top cover/top cover element (electrical cabinet ) (ecl@ss10.0.1-27-18-24-05 [ACN616011])
Geschikt voor dakbeplanking
Ja
Geschikt voor vloerbeplanking
Ja
Breedte
485 mm
Hoogte
15 mm
Diepte
1260 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast
1350 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast
600 mm
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Met ontluchting
Nee
Geschikt voor buitenopstelling
Nee
Met kabelinvoer
Nee
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center