Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Boîte / Coffret / armoire de distribution (vide) (EC000261)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Armoire électrique (vide) / Armoire d'appareillage (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])
largeur
375 mm
hauteur
240 mm
profondeur
850 mm
matériau
acier
qualité du matériau
autre
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
numéro RAL
7035
indépendant
non
modèle mural avec prise au sol
oui
montage mural
non
modèle angulaire
non
encastrement intermédiaire
non
à coupler/juxtaposer
oui
avec cadre/support de montage
non
plaque de montage réglable en profondeur
oui
encastrement mural
non
fixation sur mât
non
nombre de portes
0
nombre de serrures
0
adapté à un montage métrique
oui
adapté à un montage extérieur
non
toit incliné
non
finition CEM
oui
avec porte à hublot
non
avec porte de ventilation
non
avec porte arrière
non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
indice de protection (IP)
autre
degré de protection (NEMA)
autre
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890
0 W
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208
5000 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
1000 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
4000 N