Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di armadi elettrici (EG000011) / Porta/quadro di comando (armadio elettrico) (EC000747)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Contenitore, Armadio Di Comando, Rack / Porta (Armadio Di Comando) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Tipologia
porta a battente
esecuzione come porta di visione
no
esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore
no
Larghezza
850 mm
Altezza
25 mm
profondità
1940 mm
esecuzione EMC
sì
Materiale
acciaio
Tipo superficie
rivestito a polvere
colore
grigio
grado di protezione (IP)
IP30
tipo di protezione (NEMA)