Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Sockel/Sockelelement (Schaltschrank) (EC000721)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Sockel (Schaltschrank) / Sockel/Sockelelement (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-20-03 [ACN612011])
Ausführung
Sockel komplett
Werkstoff
Stahl
Farbe
grau
Max. Belastbarkeit
1500 kg
Breite
1100 mm
Höhe
200 mm
Tiefe
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1100 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung
nein
Geeignet für Außenaufstellung
nein
Geeignet für Kabelrangierung
nein