142538 XV-102-D6-70TWRC-10
7",Res.,WVGA,RS232+485,CAN,PLC85 34 0009
EL-Nummer
4521123
Betjeningspanel, XV-102, Sortiment: XV100 7", Funksjon: HMI-PLC (PLC integrert), Felles egenskaper for serien: Ethernet-grensesnitt, USB-Device, USB-Host, Spor for SD-kort, Godkjenninger UL508, cUL, Skjerm - type: Fargeskjerm, TFT, Berøringsteknologi: Resistiv-touch, Antall farger: 64 k farger, Kontrast: WVGA, 800 x 480 Piksler, høydeformat: ja, Diagonal skjermstørrelse: 7 tommer, Skap og frontplate av plast, Operativsystem: Windows CE 5.0 (lisens inkludert), PLC--lisens: PLC-lisens inkludert, Lisensdokumenter for grensesnitt på kortet: kan utvides som tillegg, se Tilleggsutstyr -> Lisensproduktdokumenter, integrerte grensesnitt: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x USB-Device, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x CANopen®/easyNet, 1 x USB-Host 2.0, Utførelse front: Standardfront med standardfolie (lukket over hele flaten), Anvendelse: montasje, Spor: for SD-kort: 1, Minnekort automatisering: valgfritt med SD-kort -> Art.nr. 139807, Pluggbare kommunikasjonsmoduler (tillegg): nei, Touchsensor: Glass med folie, Varmetap: 9,5 W, Kapslingsgrad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontside), IP20 (bakside)
Leveringsprogram
Sortiment
XV100 7"
Sortiment
XV-102
Funksjon
HMI-PLC (integrert SPS-funksjon)
Felles egenskaper for serien
Ethernet-grensesnitt
USB-Device
USB-Host
Spor for SD-kort
Godkjenninger UL508, cUL
USB-Device
USB-Host
Spor for SD-kort
Godkjenninger UL508, cUL
Skjerm - type
Fargeskjerm, TFT
Berøringsteknologi
Resistiv-touch
Antall farger
64 k farger
Kontrast
WVGA
800 x 480 Piksler
800 x 480 Piksler
høydeformat
ja
Diagonal skjermstørrelse
7 tommer
Utførelse
Skap og frontplate av plast
Operativsystem
Windows CE 5.0 (lisens inkludert)
PLC--lisens
PLC-lisens inkludert
Lisensdokumenter for grensesnitt på kortet
kan utvides som tillegg, se Tilleggsutstyr -> Lisensproduktdokumenter
integrerte grensesnitt
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x USB-Device
1 x RS232
1 x RS485
1 x CANopen®/easyNet
1 x USB-Host 2.0
1 x USB-Device
1 x RS232
1 x RS485
1 x CANopen®/easyNet
1 x USB-Host 2.0
Utførelse front
Standardfront med standardfolie (lukket over hele flaten)
Anvendelse
montasje
Spor
for SD-kort: 1
Minnekort automatisering
valgfritt med SD-kort -> Art.nr. 139807
Pluggbare kommunikasjonsmoduler (tillegg)
nei
Touchsensor
Glass med folie
Varmetap
9,5 W
Tekniske data
Display
Skjerm - type
Fargeskjerm, TFT
Diagonal skjermstørrelse
7 tommer
Kontrast
WVGA
800 x 480 Piksler
800 x 480 Piksler
Synlig bliledflate
152 x 91 mm
Antall farger
64 k farger
Kontrastforhold
typisk 300:1
lysstyrke
typisk 250 cd/m2
Bakrunnsbelysning
LED
kan dempes via programvare
kan dempes via programvare
Bakrunnsbelysningens levetid
typisk 40000 h
Resistiv-touch-støtteplate
Touchsensor (glass med folie)
Betjening
Teknologi
Resistiv-touch
4-tråds
4-tråds
Touchsensor
Glass med folie
System
Prosessor
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Internt minne
DRAM (OS-, program- og dataminne): 64 MB
NAND-Flash (kan brukes for datasikring): ca. 128 MB tilgjengelig
NVRAM (permanent datalager): ca. 32 kB tilgjengelig
NAND-Flash (kan brukes for datasikring): ca. 128 MB tilgjengelig
NVRAM (permanent datalager): ca. 32 kB tilgjengelig
Eksternt minne
SD-minnekortspor: SDA-spesifikasjon 1.00
Kjøling
CPU- og systemkjøling uten vifte, rent passiv via fri konveksjon
Bufring av sanntidsklokkenBatteri (levetid)
ikke-utskiftbar, CR2032 loddet inn
Bufring av sanntidsklokkenReservetid (i spenningsløs tilstand)
typisk 10 år
Prosjektering
Visualiseringsprogramvare
GALILEO
EPAM
XSOFT-CODESYS-2
XSOFT-CODESYS-3
EPAM
XSOFT-CODESYS-2
XSOFT-CODESYS-3
SPS-programmeringsprogramvare
XSOFT-CODESYS-2
XSOFT-CODESYS-3
XSOFT-CODESYS-3
PLC--lisens
PLC-lisens inkludert
Operativsystem
Windows CE 5.0 (lisens inkludert)
Grensesnitt, kommunikasjon
integrerte grensesnitt
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x USB-Device
1 x RS232
1 x RS485
1 x CANopen®/easyNet
1 x USB-Host 2.0
1 x USB-Device
1 x RS232
1 x RS485
1 x CANopen®/easyNet
1 x USB-Host 2.0
USB-Host
USB 2.0 (1,5-12 Mbit/s), ikke galvanisk skilt
USB-Device
USB 2.0, ikke galvanisk skilt
RS-232
RS-232, ikke galvanisk skilt (SUB-D-plugg 9-polet, UNC)
RS-485
RS-485, ikke galvanisk skilt (SUB-D-plugg 9-polet, UNC)
CAN
CAN, ikke galvanisk skilt (SUB-D-plugg 9-polet, UNC)
Spor
for SD-kort: 1
Ethernet
100Base-TX/10Base-T
Spenningsforsyning
Merkespenning
24 V DC SELV (safety extra low voltage)
tillatt spenninng
Effektivt: 19,2-30,0 V DC (merkespenning -20%/+25%)
Absolutt med rippel: 18,0-31,2 V DC
Batteridrift: 18,0-31,2 V DC (merkespenning -25%/+30%)
35 V DC med en varighet < 100 ms
Absolutt med rippel: 18,0-31,2 V DC
Batteridrift: 18,0-31,2 V DC (merkespenning -25%/+30%)
35 V DC med en varighet < 100 ms
Spenningsfall
≤ 10 ms fra nominell spenning (24 V DC)
5 ms fra underspenning (19,2 V DC) ms
5 ms fra underspenning (19,2 V DC) ms
Inngangseffekt [Pmaks.]
maks. 10 W
Anvisning for strømforbruk
Basisenhet
USB-deltaker på USB-host: 2,5
Total: 9,5
USB-deltaker på USB-host: 2,5
Total: 9,5
Varmetap
9,5 W
Merknad om effekttapet
Effekttap ved strømforbruk 24 V
7 W sokkelmodul + 2,5 W USB modul
7 W sokkelmodul + 2,5 W USB modul
Reversspenningsbeskyttelse
ja
sikring
ja (ikke tilgjengelig smeltesikring)
Potensialskille
ingen potensialskille
Generelt
Skapmateriale
Plast, grå
Utførelse front
Standardfront med standardfolie (lukket over hele flaten)
Dimensjoner (B x H x D)
210 x 135 x 38 mm
Montasje
Avstand: B x H x T ≥ 30 mm (1,18")
Helling loddrett: ± 45 ° (ved naturlig konveksjon)
Materialtykkelse ved installasjonsåpning: min. 2 mm (0,08 tommer), maks. 5 mm (0,2 tommer)
Helling loddrett: ± 45 ° (ved naturlig konveksjon)
Materialtykkelse ved installasjonsåpning: min. 2 mm (0,08 tommer), maks. 5 mm (0,2 tommer)
Vekt
0.6 kg
Kapslingsgrad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP65 (frontside), IP20 (bakside)
GodkjenningerGodkjenninger
cUL (UL508)
EAC
EAC
GodkjenningerEksplosjonsvern (i samsvar med ATEX 94/9/EF)
II 3D Ex II T70°C IP5x: Sone 22, kategori 3D
GodkjenningerSkipstillatelser
DNV GL
Normer og direktiver som brukesEMV
(med hensyn til CE)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Normer og direktiver som brukesProduktstandarder
EN 50178
EN 61131-2
EN 61131-2
Normer og direktiver som brukesSikkerhet
EN 60950
UL 60950
UL 60950
Motstand mot mekanisk støt
i samsvar med IEC 60068-2-27 g
Vibrasjon
I samsvar med IEC/EN 60068-2-6
RoHS
konform
Miljøbetingelser
Klimatiske miljøbetingelserLufttrykk (drift)
795 - 1080 hPa
temperaturOmgivelsestemperatur ved drift min.
0 °C
temperaturOmgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
Relativ luftfuktighetrelativ fuktighet
10 - 95 %, ikke-kondenserende
Forsyningsspenning UAux
Måledriftsspenning [UAux]
24 V DC (-20/+25%) V
Beskyttelse mot polvending
ja
Potensialskille
nei
Forsyningsspenning UPow
Forsyningsspenning [UPow]
24 DC -20 % + 25 % V
Restrippel på inngangsspenningen
≦ 5 %
Reversspenningsbeskyttelse
ja
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
9.5 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
0 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
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
På forespørsel
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Grafisk panel (EC001412)
Electric engineering, automation, process control engineering / Display and control component / Panel (HMI) / Graphic panel (HMI) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-01 [AFX016003])
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz
0 - 0
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz
0 - 0
Forsyningsspenning ved DC
20.4 - 28.8
Type matespenning
DC
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet
1
Antall HF-grensesnitt PROFINET
0
Antall hardware-grensesnitt RS232
1
Antall hardware-grensesnitt RS422
0
Antall hardware-grensesnitt RS485
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY
0
Antall hardware-grensesnitt USB
2
Antall hardware-grensesnitt parallelle
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst
0
Antall hardware-grensesnitt andre
1
Med programvaregrensesnitt
Ja
Støtter TCP/IP-protokoll
Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll
Nei
Støtter CAN-protokoll
Ja
Støtter INTERBUS-protokoll
Nei
Støtter ASI-protokoll
Nei
Støtter EIB-protokoll
Nei
Støtter Modbus-protokoll
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll
Nei
Støtter DeviceNet-protokoll
Nei
Støtter SUCONET-protokoll
Nei
LON-protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFInet IO
Nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA
Nei
Støtter SERCOS-protokoll
Nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
Nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Ja
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
Nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
Nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFIsafe
Nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p
Nei
Støtter protokoll for andre bussystemer
Ja
Radiostandard Bluetooth
Nei
Radiostandard WLAN 802.11
Nei
Standardnett GPRS
Nei
Standardnett GSM
Nei
Standardnett UMTS
Nei
IO link master
Nei
Type display
TFT
Med fargedisplay
Ja
Display antall farger/grånyanser
65536
Antall grå- / blåtoner I displayet
0
Skjermdiagonal
7
Maks horisontal oppløsning, display
800
Maks vertikal oppløsning, display
480
Nyttige prosjektminne/brukerminne
64000
Med talltastatur
Ja
Med alfanumerisk tastatur
Ja
Antall programerbare funksjonstaster
0
Antall knapper med LED
0
Antall systemknapper
1
Touch teknikk
Resistiv berøring
Med meldingsvarsel
Ja
Med meldingssystem (inkl. buffer og bekreftelse)
Ja
Prosessverdivisning (utgang)
Ja
Prosesstandardverdi (inngang)
Ja
Med kvittering
Ja
Med passordnivåer
200
Skriverutgang tilgjengelig
Ja
Antall online-språk
100
Ekstra programvarekomponenter som kan lastes
Ja
Verneklasse (IP) forside
IP65
NEMA beskyttelsesgrad front
4X
Driftstemperaturområde
0 - 50
Skinnemontering er mulig
Nei
Vegg-/direktemontering mulig
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Nei
Frontbredde
210
Fronthøyde
135
Innbyggingsdybde
33
Godkjenninger
Product Standards
UL 60950-01; CSA-C22.2 No. 60950-1; IEC/EN 61131-2; CE marking
UL File No.
E208621
UL Category Control No.
NWGQ2
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
NWGQ8
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Conditions of Acceptability
The investigated Pollution Degree is: 2
The following end-product enclosures are required: Fire
The unit must be supplied via a SELV source.
The provided Ethernet Connection is only allowed to connect to inhouse networks.
The following end-product enclosures are required: Fire
The unit must be supplied via a SELV source.
The provided Ethernet Connection is only allowed to connect to inhouse networks.
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP65, UL/CSA Type: -
Dimensjoner
Lenke til bla-katalogen.
-
(Web)
DWG-filer
EDZ-filer
STEP-filer
-
Dokumenterformer M002870(PDF, 12/2012, en)
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center