Leveringsprogramma

Assortiment
XV100 5,7"
Assortiment
XV-102
Functie
HMI-PLC (geïntegreerde SPS-functie)
Gemeenschappelijke kenmerken van de serie
Ethernet-interface
USB-Device
USB-Host
Slot voor SD-kaart
Goedkeuringen UL508, cUL
Display - type
Kleurendisplay, TFT
Touch-technologie
Resistief Touch
Aantal kleuren
64 k Kleuren
oplossend vermogen
VGA
640 x 480 pixel
Projecteren op de smalle kant
Ja
beeldschermdiagonaal
5,7 inch
Uitvoering
Kast en frontplaat van kunststof
Besturingssysteem
Windows CE 5,0 (licenties inclusief)
PLC-licentie
Inclusief PLC-licentie
Licentiecertificaten voor onboard interfaces
Optioneel uitbreidbaar, zie toebehoren -> licentieproductcertificaat
geïntegreerde interfaces
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x USB-Device
1 x PROFIBUS/MPI
1 x RS232
1 x RS485
1 x USB-Host 2,0
Uitvoering front
Standaardfront met standaardfolie (volledig gesloten)
Gebruik
Inbouw
Steekplaatsen
Voor SD-kaart: 1
Geheugenkaart automatisering
Optioneel met SD-kaart -> bestelnr. 139807
Opsteekbare communicatiemodules (optioneel)
nee
Touchsensor
Glas met Folie
Verliesvermogen
9,5 W

Technische gegevens

Display
Display - type
Kleurendisplay, TFT
beeldschermdiagonaal
5,7 inch
oplossend vermogen
VGA
640 x 480 pixel
Zichtbare beeldoppervlak
115 x 86 mm
Aantal kleuren
64 k Kleuren
Contrastverhouding
Typ. 300:1
Helderheid
Typ. 250 cd/m2
Back-lighting
LED
via software dimbaar
Backlight levensduur
Typ. 40000 h
Resistive-Touch-venster
Touchsensor (glas met folie)
Bediening
Technologie
Resistief Touch
4-draads
Touchsensor
Glas met Folie
Systeem
Processor
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Intern geheugen
DRAM (OS, programma-, ‧datageheugen): 64 MByte
NAND-FLASH (kan worden gebruikt voor databeveiliging): ca. 128 MByte beschikbaar
NVRAM (retain data): ca. 32 kByte beschikbaar
Externe geheugen
SD Memory Card Slot: SDA Specification 1,00
Koeling
Ventilatorloze CPU- en systeemkoeling, puur passief via vrije convectie
Buffering real-time klokAccu (levensduur)
niet vervangbaar, CR2032 ingesoldeerd
Buffering real-time klokBuffertijd (in spanningsloze toestand)
Gem. 10 jaar
Projecteren
Visualisatiesoftware
GALILEO
EPAM
XSOFT-CODESYS-2
XSOFT-CODESYS-3
PLC programmeersoftware
XSOFT-CODESYS-2
XSOFT-CODESYS-3
PLC-licentie
Inclusief PLC-licentie
Besturingssysteem
Windows CE 5,0 (licenties inclusief)
Interfaces, communicatie
geïntegreerde interfaces
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x USB-Device
1 x PROFIBUS/MPI
1 x RS232
1 x RS485
1 x USB-Host 2,0
USB-Host
USB 2,0 (1,5 - 12 Mbit/s), niet galvanisch gescheiden
USB-Device
USB 2,0, niet galvanisch gescheiden
RS-232
RS-232, niet galvanisch gescheiden (SUB-D-steker 9-polig, UNC)
RS-485
RS-485, niet galvanisch gescheiden (SUB-D-steker 9-polig, UNC)
Profibus
PROFIBUS, niet galvanisch gescheiden, max. 1,5 MBit/s (SUB-D-bus 9-polig, UNC)
Steekplaatsen
Voor SD-kaart: 1
Ethernet
100Base-TX/10Base-T
Voedingsspanning
Nominale bedrijfsspanning
24 V DC SELV (safety extra low voltage)
toegestane spanning
Effectief: 19,2-30,0 V DC (nominale bedrijfsspanning -20%/+25%)
Absoluut met rimpelspanning: 18,0-31,2 V DC
Batterijbedrijf: 18,0-31,2 V DC (nominale bedrijfsspanning -25%/+30%)
35 V DC gedurende < 100 ms
spanningsonderbrekingen
≤ 10 ms vanaf nom. spanning (24 V DC)
5 ms vanaf onderspanning (19,2 V DC) ms
Opgenomen vermogen [Pmax.]
Max. 10 W
Instructies voor opgenomen vermogen
basiscomponent
USB-deelnemers op USB-host: 2,5
Totaal: 9,5
Verliesvermogen
9,5 W
Opmerkingen betreffende verliesvermogen
Verliesvermogen bij stroomverbruik 24 V
7 W basismodule + 2,5 W USB-deelnemer
Ompoolbeveiliging
ja
Zekering
Ja (niet toegankelijke smeltzekering)
Potentiaalscheiding
Geen potentiaalscheiding
Algemeen
Materiaal behuizing
Kunststof, grijs
Uitvoering front
Standaardfront met standaardfolie (volledig gesloten)
afmetingen (B x H x D)
170 x 130 x 39 mm
inbouw
Afstand: B x H x T ≥ 30 mm (1.18")
Hoek verticaal: ± 45 ° ( bij natuurlijke convectie)
Materiaaldikte bij de uitsparing voor installatie: min. 2 mm (0,08"), max. 5 mm (0,2")
Gewicht
0.6 kg
Beschermingsgraad (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP65 (frontzijde), IP20 (aan achterzijde)
GoedkeuringenGoedkeuringen
cUL (UL508)
EAC
GoedkeuringenExplosieveiligheid (conform ATEX 94/9/EG)
II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Categorie 3
GoedkeuringenScheepvaarttoelating
DNV GL
Gebruikte normen en richtlijnenEMC
(in relatie tot CE)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Gebruikte normen en richtlijnenProductnormen
EN 50178
EN 61131-2
Gebruikte normen en richtlijnenVeiligheid
EN 60950
UL 60950
Schokbestendigheid
conform IEC 60068-2-27 g
Trilling
conform IEC/EN 60068-2-6
RoHS
conform
omgevingscondities
Klimatologische omgevingsconditiesluchtdruk (bedrijf)
795 - 1080 hPa
TemperatuurBedrijfsomgevingstemperatuur min.
0 °C
TemperatuurBedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
Relatieve luchtvochtigheidRelatieve vochtigheid
10 – 95%, niet condenserend
Voedingsspanning UAUX
Nominale bedrijfsspanning [UAux]
24 V DC (-20/+25%) V
Ompoolbeveiliging
Ja
Potentiaalscheiding
Nee
Voedingsspanning UPow
voedingsspanning [UPow]
24 DC -20 % + 25 % V
Restrimpelspanning van de ingangsspanning
≦ 5 %
Ompoolbeveiliging
ja

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
9.5 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
0 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
Op aanvraag
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Technische gegevens ETIM 8.0

PLC's (EG000024) / Grafisch paneel (EC001412)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Weergave- en bedieningscomponent / Panel (HMI) / Graphic panel (HMI) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-01 [AFX016003])
Voedingsspanning bij AC 50Hz
0 - 0 V
Voedingsspanning bij AC 60Hz
0 - 0 V
Voedingsspanning bij DC
20.4 - 28.8 V
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Aantal interfaces PROFINET
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
1
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
2
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Aantal HW-interfaces overige
1
Met software-interfaces
Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor Modbus
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Radiostandaard Bluetooth
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Radio standaard GPRS
Nee
Radio standaard GSM
Nee
Radio standaard UMTS
Nee
IO-Link Master
Nee
Uitvoering display
TFT
Met kleurendisplay
Ja
Aantal kleuren van het display
65536
Aantal grijs/blauw niveaus van het scherm
0
Beeldschermdiagonaal
5.7 inch
Aantal pixels, horizontaal
640
Aantal pixels, verticaal
480
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen
64000 kByte
Met numeriek toetsenbord
Ja
Met alpha toetsenbord
Ja
Aantal functietoetsen, programmeerbaar
0
Aantal toetsen met LED
0
Aantal systeemtoetsen
1
Touch-technologie
Resistieve touch
Met meldingsindicatie
Ja
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Ja
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
Ja
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
Ja
Met recepten
Ja
Aantal password-levels
200
Met printeruitvoer
Ja
Aantal online-talen
100
Extra softwarecomponenten, laadbaar
Ja
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)
4X
Bedrijfstemperatuur
0 - 50 °C
Draagrailmontage mogelijk
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Breedte front
170 mm
Hoogte front
130 mm
Inbouwdiepte
34 mm