142534 XV-102-D8-57TVRC-10
Bedientableau, 24VDC, 5,7 Zoll, TFTcolor, Ethernet, RS232, RS485, Profibus, PLC
Bedientableau, XV-102, Sortiment: XV100 5,7", Funktion: HMI-PLC (PLC integriert), gemeinsame Merkmale der Baureihe: Ethernet-Schnittstelle, USB-Device, USB-Host, Slot für SD-Karte, Zulassungen UL508, cUL, Display-Art: Farbdisplay, TFT, Touch-Technologie: Resistiv-Touch, Anzahl Farben: 64 k Farben, Auflösung: VGA, 640 x 480 Pixel, Hochkantprojektierung: ja, Bildschirmdiagonale: 5.7 Zoll, Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff, Betriebssystem: Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive), PLC-Lizenz: PLC-Lizenz inklusive, Lizenzscheine für onboard Schnittstellen: optional erweiterbar, siehe Zusatzausrüstung -> Lizenzproduktscheine, integrierte Schnittstellen: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI, 1 x RS232, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2.0, Ausführung Front: Standardfront mit Standardfolie (vollflächig geschlossen), Verwendung: Einbau, Steckplätze: für SD-Karte: 1, Speicherkarte Automatisierung: optional mit SD-Karte -> Art.-Nr. 139807, Steckbare Kommunikationsbaugruppen (optional): nein, Touchsensor: Glas mit Folie, Verlustleistung: 9.5 W, Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
Lieferprogramm
Sortiment
XV100 5,7"
Sortiment
XV-102
Funktion
HMI-PLC (SPS-Funktion integriert)
gemeinsame Merkmale der Baureihe
Ethernet-Schnittstelle
USB-Device
USB-Host
Slot für SD-Karte
Zulassungen UL508, cUL
USB-Device
USB-Host
Slot für SD-Karte
Zulassungen UL508, cUL
Display-Art
Farbdisplay, TFT
Touch-Technologie
Resistiv-Touch
Anzahl Farben
64 k Farben
Auflösung
VGA
640 x 480 Pixel
640 x 480 Pixel
Hochkantprojektierung
ja
Bildschirmdiagonale
5.7 Zoll
Ausführung
Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff
Betriebssystem
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
PLC-Lizenz
PLC-Lizenz inklusive
Lizenzscheine für onboard Schnittstellen
optional erweiterbar, siehe Zusatzausrüstung -> Lizenzproduktscheine
integrierte Schnittstellen
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x USB-Device
1 x PROFIBUS/MPI
1 x RS232
1 x RS485
1 x USB-Host 2.0
1 x USB-Device
1 x PROFIBUS/MPI
1 x RS232
1 x RS485
1 x USB-Host 2.0
Ausführung Front
Standardfront mit Standardfolie (vollflächig geschlossen)
Verwendung
Einbau
Steckplätze
für SD-Karte: 1
Speicherkarte Automatisierung
optional mit SD-Karte -> Art.-Nr. 139807
Steckbare Kommunikationsbaugruppen (optional)
nein
Touchsensor
Glas mit Folie
Verlustleistung
9.5 W
Technische Daten
Display
Display-Art
Farbdisplay, TFT
Bildschirmdiagonale
5.7 Zoll
Auflösung
VGA
640 x 480 Pixel
640 x 480 Pixel
Sichtbare Bildfläche
115 x 86 mm
Anzahl Farben
64 k Farben
Kontrastverhältnis
typisch 300:1
Helligkeit
typisch 250 cd/m2
Hintergrundbeleuchtung
LED
per Software dimmbar
per Software dimmbar
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung
typisch 40000 h
Resistive-Touch-Stützscheibe
Touchsensor (Glas mit Folie)
Bedienung
Technologie
Resistiv-Touch
4-Draht
4-Draht
Touchsensor
Glas mit Folie
System
Prozessor
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
Interner Speicher
DRAM (OS, Programm-, Datenspeicher): 64 MByte
NAND-Flash (nutzbar für Datensicherung): ca. 128 MByte verfügbar
NVRAM (Retaindaten): ca. 32 kByte verfügbar
NAND-Flash (nutzbar für Datensicherung): ca. 128 MByte verfügbar
NVRAM (Retaindaten): ca. 32 kByte verfügbar
Externer Speicher
SD Memory Card Slot: SDA Specification 1.00
Kühlung
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, rein passiv über freie Konvektion
Pufferung der EchtzeituhrBatterie (Lebensdauer)
nicht austauschbar, CR2032 eingelötet
Pufferung der EchtzeituhrPufferzeit (in spannungslosem Zustand)
typ. 10 Jahre
Projektierung
Visualisierungssoftware
GALILEO
EPAM
XSOFT-CODESYS-2
XSOFT-CODESYS-3
EPAM
XSOFT-CODESYS-2
XSOFT-CODESYS-3
SPS-Programmiersoftware
XSOFT-CODESYS-2
XSOFT-CODESYS-3
XSOFT-CODESYS-3
PLC-Lizenz
PLC-Lizenz inklusive
Betriebssystem
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
Schnittstellen, Kommunikation
integrierte Schnittstellen
1 x Ethernet 10/100 Mbps
1 x USB-Device
1 x PROFIBUS/MPI
1 x RS232
1 x RS485
1 x USB-Host 2.0
1 x USB-Device
1 x PROFIBUS/MPI
1 x RS232
1 x RS485
1 x USB-Host 2.0
USB-Host
USB 2.0 (1,5-12Mbit/s), nicht galvanisch getrennt
USB-Device
USB 2.0, nicht galvanisch getrennt
RS-232
RS-232, nicht galvanisch getrennt (SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
RS-485
RS-485, nicht galvanisch getrennt (SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
Profibus
PROFIBUS, nicht galvanisch getrennt, max. 1,5 Mbit/s (SUB-D-Buchse 9-polig, UNC)
Steckplätze
für SD-Karte: 1
Ethernet
100Base-TX/10Base-T
Spannungsversorgung
Nennspannung
24 V DC SELV (safety extra low voltage, Sicherheitskleinspannung)
zulässige Spannung
Effektiv: 19,2-30,0 V DC (Nennspannung -20%/+25%)
Absolut mit Welligkeit: 18,0-31,2 V DC
Batteriebetrieb: 18,0-31,2 V DC (Nennspannung -25%/+30%)
35 V DC für eine Dauer < 100 ms
Absolut mit Welligkeit: 18,0-31,2 V DC
Batteriebetrieb: 18,0-31,2 V DC (Nennspannung -25%/+30%)
35 V DC für eine Dauer < 100 ms
Spannungseinbrüche
≤ 10 ms ab Nennspannung (24 V DC)
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC) ms
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC) ms
Leistungsaufnahme [Pmax.]
max. 10 W
Hinweis zur Leistungsaufnahme
Grundgerät
USB-Teilnehmer an USB-Host: 2,5
Total: 9,5
USB-Teilnehmer an USB-Host: 2,5
Total: 9,5
Verlustleistung
9.5 W
Hinweis zur Verlustleistung
Verlustleistung bei Stromaufnahme 24 V
7 W Grundgerät + 2,5 W USB-Teilnehmer
7 W Grundgerät + 2,5 W USB-Teilnehmer
Verpolungsschutz
ja
Sicherung
ja (nicht zugängliche Schmelzsicherung)
Potentialtrennung
keine Potentialtrennung
Allgemeines
Gehäusematerial
Kunststoff, grau
Ausführung Front
Standardfront mit Standardfolie (vollflächig geschlossen)
Abmessungen (B x H x T)
170 x 130 x 39 mm
Einbau
Abstand: B x H x T ≥ 30 mm (1.18")
Neigung senkrecht : ± 45 ° ( bei natürlicher Konvektion)
Materialstärke am Einbauausschnitt: min. 2 mm (0.08"), max. 5 mm (0.2")
Neigung senkrecht : ± 45 ° ( bei natürlicher Konvektion)
Materialstärke am Einbauausschnitt: min. 2 mm (0.08"), max. 5 mm (0.2")
Gewicht
0.6 kg
Schutzart (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4)
IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
ZulassungenApprobationen
cUL (UL508)
EAC
EAC
ZulassungenExplosionsschutz (gemäß ATEX 94/9/EG)
II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Kategorie 3D
ZulassungenSchiffszulassungen
DNV GL
Angewandte Normen und RichtlinienEMV
(in Bezug auf CE)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Angewandte Normen und RichtlinienProduktnormen
EN 50178
EN 61131-2
EN 61131-2
Angewandte Normen und RichtlinienSicherheit
EN 60950
UL 60950
UL 60950
Schockfestigkeit
gemäß IEC 60068-2-27 g
Vibration
gemäß IEC/EN 60068-2-6
RoHS
konform
Umgebungsbedingungen
Klimatische UmgebungsbedingungenLuftdruck (Betrieb)
795 - 1080 hPa
TemperaturMin. Betriebsumgebungstemperatur
0 °C
TemperaturMax. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
Relative Luftfeuchterelative Feuchte
10 - 95 %, nicht kondensierend
Versorgungsspannung UAux
Bemessungsbetriebsspannung [UAux
]
24 V DC (-20/+25%) V
Verpolungsschutz
ja
Potentialtrennung
nein
Versorgungsspannung UPow
Versorgungsspannung [UPow]
24 DC -20 % + 25 % V
Restwelligkeit der Eingangsspannung
≦ 5 %
Verpolungsschutz
ja
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
9.5 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
0 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+50 °C
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
Technische Daten nach ETIM 8.0
Industriesteuerungen SPS (EG000024) / Grafik-Panel (EC001412)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Anzeige- und Bedienkomponente / Panel (HMI) / Grafik-Panel (HMI) (ecl@ss10.0.1-27-33-02-01 [AFX016003])
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz
0 - 0 V
Versorgungsspannung bei DC
20.4 - 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
1
Mit SW-Schnittstellen
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
ja
Unterstützt Protokoll für CAN
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
nein
Unterstützt Protokoll für ASI
nein
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für Modbus
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
nein
Unterstützt Protokoll für LON
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
ja
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
ja
Funkstandard Bluetooth
nein
Funkstandard WLAN 802.11
nein
Funkstandard GPRS
nein
Funkstandard GSM
nein
Funkstandard UMTS
nein
IO-Link Master
nein
Ausführung des Displays
TFT
Mit Farbdisplay
ja
Anzahl der Farben des Displays
65536
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Bildschirmdiagonale
5.7 Zoll
Anzahl der Bildpunkte, horizontal
640
Anzahl der Bildpunkte, vertikal
480
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher
64000 kByte
Mit nummerischer Tastatur
ja
Mit Alpha Tastatur
ja
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar
0
Anzahl der Tasten mit LED
0
Anzahl der Systemtasten
1
Touch-Technologie
Resistiv-Touch
Mit Meldungsanzeige
ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
ja
Mit Rezepturen
ja
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz
200
Mit Druckausgabe
ja
Anzahl der Online-Sprachen
100
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
ja
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
Schutzart (NEMA), frontseitig
4X
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Tragschienenmontage möglich
nein
Wand-/Direktmontage möglich
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
Breite der Front
170 mm
Höhe der Front
130 mm
Einbautiefe
34 mm
-
(Web)
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Asset
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center