142417 PKE-XRH
Türkupplungsgriff, rot gelb, für PKE
Alternate Catalog No.
XTPEXRHMRY
Türkupplungsdrehgriff für den Einsatz als Hauptschalter mit NOT-AUS-Funktion nach EN 60204 mit steckbarer Verlängerungsachse PKZ0-XAH, beliebig ablängbar für Einbautiefen 100…200 mm. Mitnehmer mit Verlängerungsachse im Lieferumfang enthalten. Mit Schaltstellung EIN/AUS und "+" (ausgelöst), abschließbar mit 3 Bügelschlössern 4...8 mm Bügelstärke
Lieferprogramm
Sortiment
Zusatzausrüstung
Zubehör
Türkupplungsgriff
für den Einsatz als Hauptschalter mit NOT-AUS-Funktion, nach EN 60204
rot-gelb
verwendbar für
PKE
verwendbar für
Türkupplungsgriff PKE
Schutzart
IP65
Hinweise
Steckbare Verlängerungsachse PKZ0-XAH beliebig ablängbar für Einbautiefen 100 - 240 mm.
Mitnehmer mit Verlängerungsachse im Lieferumfang enthalten.
Mit Schaltstellung EIN/AUS und „+” (ausgelöst), abschließbar.
Mit 3 Bügelschlössern 4 - 8 mm Bügelstärke.
In Kombination mit VHI20-PKZ0 nicht verwendbar.
Zusatzfrontschilder ZFS... (außer ZFS-(L)TS-NZM) verwendbar.
Mitnehmer mit Verlängerungsachse im Lieferumfang enthalten.
Mit Schaltstellung EIN/AUS und „+” (ausgelöst), abschließbar.
Mit 3 Bügelschlössern 4 - 8 mm Bügelstärke.
In Kombination mit VHI20-PKZ0 nicht verwendbar.
Zusatzfrontschilder ZFS... (außer ZFS-(L)TS-NZM) verwendbar.
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
Technische Daten nach ETIM 8.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Handantrieb für Schaltgeräte (EC000230)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Handantrieb für Schaltgeräte (ecl@ss10.0.1-27-37-04-15 [AKF013014])
Mit Achsverlängerung
ja
Mit Türverriegelung
ja
Abschließbar
ja
Mit Griff rot/gelb
nein
Schutzart (NEMA)
4X, 12
Approbationen
Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Degree of Protection
IEC: IP65, UL/CSA Type: 4X, 12
-
(Web)
DWG-Dateien
edz-Dateien
Step-Dateien
-
Assetvormals AWA1230-2348, Pub51249(PDF, 08/2021, multilingual)
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center