Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Fasteners (EG000049) / Washer (EC000098)
Детали и компоненты машин. Крепёж. Фурнитура / Шайбы, кольца / Шайбы, кольца (плоские, выпуклые) / Шайбы, кольца (плоские, выпуклые) (ecl@ss10.0.1-23-09-01-01 [AAW973014])
Inner diameter
6.4 mm
Outer diameter
12 mm
Thickness
1.6 mm
Material
Steel
Material quality
Other
Surface protection
Galvanic/electrolytic zinc plated
Suitable for bolt size (metric)
6
Facet
No
Hardened
Yes