Program dostaw
Asortyment
Akcesoria CS
Akcesoria
Drzwi
Opis
zamknięty
Stosowane do obudów
Height
1000 mm
Tworzywo
Blacha stalowa
Wytrzymałość powierzchniowa
powlekana proszkowo
Informacja o zakresie dostawy
bez zawiasów, bez zamknięcia
Dane Techniczne
Dane ogólne
Stopień ochrony
IP65
Materiał
Tworzywo
Blacha stalowa
Wytrzymałość powierzchniowa
powlekana proszkowo
Opis/wyposażenie podstawowe
Informacja o zakresie dostawy
bez zawiasów, bez zamknięcia
Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0
Szafy elektryczne, rozdzielcze, serwerowe (EG000011) / Drzwi / panel obsługi (szafa rozdzielcza) (EC000747)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Drzwi (szafa sterownicza) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Model
Drzwi skrzydłowe
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Nie
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Szerokość
997.5 mm
Wysokość
998 mm
Głębokość
1.5 mm
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Materiał
Stal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor
Szary
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wymiary
Łącze do katalogu przeglądowego
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center