Gamme de livraison

Gamme
Equipements complémentaires CS
Equipements complémentaires
Portes
Description
Fermé
Utilisation pour enveloppe
Hauteur
1000 mm
Matériau
Tôle d'acier
Propriété de surface
revêtement par poudre
Information sur les éléments compris dans la fourniture
Sans charnière ni serrure

Caractéristiques techniques

Généralités
Degré de protection
IP65
Matériaux
Matériau
Tôle d'acier
Propriété de surface
revêtement par poudre
Description/équipement de base
Information sur les éléments compris dans la fourniture
Sans charnière ni serrure

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Armoires, coffrets, boites, baies, pupitres et accessoires (EG000011) / Porte / tableau de commande (armoire électrique) (EC000747)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Armoire, rack, boîtier, châssis-équipés / Porte (armoire électrique) / Porte/panneau de contrôle (armoire) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
modèle
porte à butée
finition porte à hublot
non
finition porte pour verrouillage de sectionneur
non
largeur
997.5 mm
hauteur
998 mm
profondeur
1.5 mm
finition CEM
non
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP65
Degré de protection (NEMA)
autre

Encombrements

Lien vers le Catalogue à feuilleter