Dodavatelský program

Product range
Accessories CS
Příslušenství
Dveří
Popis
uzavřená
Pro použití s krabicí
Height
1000 mm
Materiál
Ocelový plech
Vlastnosti povrchu
práškově lakovaná
Informace k rozsahu dodávky
bez závěsů, bez uzávěru

Technická data

Všeobecně
Stupeň krytí
IP 65
Materiál
Materiál
Ocelový plech
Vlastnosti povrchu
práškově lakovaná
Popis/standardní funkce
Informace k rozsahu dodávky
bez závěsů, bez uzávěru

Technická data podle ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Door/operating panel (switchgear cabinet) (EC000747)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Skrín, rám, konstrukce, nosic stavební skupiny / Dvere (ovládací skrín) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Model
Stop door
Version as glazed door
No
Version as door for disconnecting switch interlocking
No
Width
997.5 mm
Height
998 mm
Depth
1.5 mm
EMC-version
No
Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Colour
Grey
Degree of protection (IP)
IP65
Degree of protection (NEMA)
Other

Rozměry

Odkaz na listovací katalog