Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren CS
Toebehoren
Deuren
Beschrijving
Deuren met venster
Toepasbaar voor kast
hoogte
1000 mm
Breedte
600 mm
Informatie over de uitlevering
Zonder scharnieren, zonder sluiting

Technische gegevens

Algemeen
beschermingsgraad
IP65
Materiaal
Materiaal
Frame: staalplaat
Venster: veiligheidsglas
Oppervlaktekwaliteit
Frame: poedercoating
Beschrijving/basisuitrusting
Informatie over de uitlevering
Zonder scharnieren, zonder sluiting

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Deur/bedieningstableau voor kast/lessenaar (EC000747)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Deur (schakelkast) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Uitvoering
Aanslagdeur
Uitvoering als zichtdeur
Ja
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar
Nee
Breedte
597.5 Millimeter
Hoogte
998 Millimeter
Diepte
1.5 Millimeter
EMC-uitvoering
Nee
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Grijs
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig

Afmetingen

Link naar bladercatalogus