Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение CS
Принадлежности
Двери
Описание
Прозрачные двери
применяется для корпусов
Высота
700 мм
Ширина
500 мм
Информация о комплекте поставки
без шарниров, без запора

Технические характеристики

Общая информация
Класс защиты
IP65
материал
Материал
Рама: листовая сталь
Смотровое стекло: безопасное стекло
Качество поверхности
Рама: с порошковым покрытием
Описание/базовое исполнение
Информация о комплекте поставки
без шарниров, без запора

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Door/operating panel (switchgear cabinet) (EC000747)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Шкафы, стойки, корпуса, пульты для электротехнического оборудования / Door (electrical cabinet) / Door/operating panel (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-22-04 [ACN614011])
Model
Stop door
Version as glazed door
Yes
Version as door for disconnecting switch interlocking
No
Width
497.5 mm
Height
698 mm
Depth
1.5 mm
EMC-version
No
Material
Steel
Surface finishing
Powder coating
Colour
Grey
Degree of protection (IP)
IP65
Degree of protection (NEMA)
Other

Размеры

Ссылка на каталог для перелистывания