Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren CS
Toebehoren
Mastbevestiging
Functie
Voor bevestiging op ronde en hoekige masten
Geschikt voor breedte
300
400
500
600
800
Toepasbaar voor
Mastdurchmesser von 100 mm bis 200 mm
Informatie over de uitlevering
Set bestaande uit profielrails, spanband en spanbout

Technische gegevens

Materiaal
Materiaal
Beugel: staalplaat
Spanband: RVS
Oppervlaktekwaliteit
Beugel: verzinkt
Beschrijving/basisuitrusting
Informatie over de uitlevering
Set bestaande uit profielrails, spanband en spanbout

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Componenten voor opstelling/koppeling voor kast/lessenaar (EC002622)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for arrangement/baying system (electrical cabinet) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-13 [ACN631012])
Uitvoering
Montagehoek
Breedte
300 Millimeter
Hoogte
30 Millimeter
Diepte
269 Millimeter
Materiaal
Staal
Kleur
Overig
RAL-nummer
0

Afmetingen

Link naar bladercatalogus