Leveringsprogramma

Assortiment
Toebehoren CS
Toebehoren
Kabelrangeersokkel
Beschrijving
Front- en zijwanden afneembaar
Hoogte
200 mm
Toepasbaar voor kast
Breedte
1200 mm
Diepte
250 mm
Materiaal
Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit
Poedergecoat RAL 7035
Informatie over de uitlevering
Inclusief bevestigingsmateriaal

Technische gegevens

Materiaal
Materiaal
Staalplaat
Oppervlaktekwaliteit
Poedergecoat RAL 7035
Beschrijving/basisuitrusting
Informatie over de uitlevering
Inclusief bevestigingsmateriaal

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Sokkel voor kast/lessenaar (EC000721)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Sokkel (schakelkast) / Base/base element (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-20-03 [ACN612011])
Uitvoering
Sokkel compleet
Materiaal
Staal
Kleur
Grijs
Max. belastbaarheid
390 Kilogram
Breedte
1200 Millimeter
Hoogte
200 Millimeter
Diepte
250 Millimeter
Geschikt voor bouwbreedte kast
1200 Millimeter
Geschikt voor bouwdiepte kast
250 Millimeter
Geschikt voor be-/ontluchting
Nee
Geschikt voor buitenopstelling
Nee
Geschikt voor kabelrangering
Ja

Afmetingen

Link naar bladercatalogus