140146 XN-2AO-I(0/4...20MA)
Analoge uitvoermodule XI/ON, 24VDC, 2AO (0/4 tot 20mA)
Het XI/ON standaard I/O-systeem biedt vanwege haar grote modulariteit en de grote functieveelvoud voor elke applicatie de juiste I/O-oplossing. Steekbare module, snelle modulewisseling (Hot Swap), bedrading op basismodule schroeven zonder trekveer, mechanische codering van de module. De standaard gateways bedienen de bussystemen CANopen, PROFIBUS-DP deviceNet en Ethernet.
Leveringsprogramma
Functie
I/O Module XI/ON
functie
XN-schijfmodule
Korte beschrijving
2 analoge uitgangen
0/4 - 20 mA
0/4 - 20 mA
Toepasbaar voor
XN-S3T-SBB
XN-S3S-SBB
XN-S3S-SBB
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Potentiaalscheiding
Ja, via opto-coupler
omgevingstemperatuurOmgevingstemperatuur, bedrijf
0 - +55 °C
omgevingstemperatuurOpslag, transport [ϑ]
-25 - +85 °C
Relatieve luchtvochtigheidRelatieve vochtigheid
5 - 95 % (binnen), niveau RH-2, geen condensatie (bij 45 °C opslag)
Mechanische omgevingsconditiesbeschermingsgraad
IP20
Mechanische omgevingsconditiesSchadelijk gas
SO2: 10 (rel. vochtigheid < 75%, geen condensatie)
H2S: 1.0 (rel. vochtigheid < 75%, geen condensatie) ppm
H2S: 1.0 (rel. vochtigheid < 75%, geen condensatie) ppm
Trillingsongevoeligheid, toepassingsomstandigheden
conform IEC/EN 60068-2-6
Schokbestendigheid
conform IEC 60068-2-27 g
Constante schokbestendigheid (IEC/EN 60068-2-29)
Conform IEC/EN 60068-2-29
Tuimelen en omvallen
Conform IEC 60068-2-31, vrije val conform IEC 60068-2-32
Elektromagnetische compatibiliteitESD [Lucht- / Contactontlading]
EN 61000-4-2 kV
Elektromagnetische compatibiliteitElektromagnetische velden [(0.08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
EN 61100-4-2 V/m
Elektromagnetische compatibiliteitBurst
EN 61100-4-4
Elektromagnetische compatibiliteitSurge
EN 61100-4-5
Elektromagnetische compatibiliteitInstroming
EN 61100-4-6 V
Elektromagnetische compatibiliteitStoringsemissie (gestraald, hoogfrequent) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
EN 55016-2-3 dB
Elektromagnetische compatibiliteitSpanningsvariaties/Spanningsonderbrekingen
EN 61131-2
Elektromagnetische compatibiliteittype-beproeving (Type Test)
Conform EN 61131-2
Goedkeuringen
CE, cULus
Overige technische gegevens (bladercatalogus)
Analoge invoermodule
Meetgrootheden
Stroom
Kanalen
2 aantal
Nom. spanning via voedingsklemmen [UL
]
24 V DC
Nom. stroomverbruik uit voedingsklemmen [IL
]
50 mA
Nom. stroomverbruik uit modulebus [IMB
]
≦ 40 mA
Verliesvermogen
type. 1 W
Offset-fout
0.1 %
Basisfoutgrens bij 23 °C
< 0.2 %
Temperatuurcoëfficient
150 ppm/°C van eindwaarde
Meetwaardeweergave
16 bit Signed Integer
12 bit Full Range links
12 bit Full Range links
Analoge uitgangsmodule
Meetgrootheden
Stroom
Kanalen
2 aantal
Nom. spanning via voedingsklemmen [UL
]
24 V DC
Nom. stroomverbruik uit voedingsklemmen [IL
]
50 mA
Nom. stroomverbruik uit modulebus [IMB
]
≦ 40 mA
Verliesvermogen
type. 1 W
uitgangsstroom
0/4 - 20 mA
BelastingsweerstandOhmse belasting
< 450 Ω
BelastingsweerstandInductieve belasting
< 0.001 H
Overdrachtsfrequentie
200 Hz
Offset-fout
0.1 %
Basisfoutgrens bij 23 °C
< 0.2 %
Temperatuurcoëfficient
150 ppm/°C van eindwaarde
IntriltijdOhmse belasting
2 ms
IntriltijdInductieve belasting
2 ms
IntriltijdCapacitieve belasting
0.5 ms
Meetwaardeweergave
16 bit Signed Integer
12 bit Full Range links
12 bit Full Range links
Digitale uitgangen
Kanalen
2 aantal
Nom. spanning via voedingsklemmen [UL
]
24 V DC
Nom. stroomverbruik uit voedingsklem (bij belastingsstroom = 0 mA) [IL
]
50 mA
Nom. stroomverbruik uit modulebus [IMB
]
≦ 40 mA
verliesvermogen [P]
typ. 1 W
Ohmse belasting
< 450 Ω
Inductieve belasting
< 0.001 H
digitale ingangen
Kanalen
2 aantal
Nom. spanning via voedingsklemmen [UL
]
24 V DC
Nom. stroomverbruik uit voedingsklemmen [IL
]
50 mA
Nom. stroomverbruik uit modulebus [IMB
]
≦ 40 mA
Verliesvermogen
type. 1 W
Relaismodules
Nom. spanning via voedingsklemmen [UL
]
24 V DC
Nom. stroomverbruik uit voedingsklemmen [IL
]
50 mA
Nom. stroomverbruik uit modulebus [IMB
]
≦ 40 mA
verliesvermogen [P]
typ. 1 W
Voedingsmodule
Nom. spanning via voedingsklemmen [UL
]
24 V DC
Nom. stroomverbruik uit voedingsklemmen [IL
]
50 mA
Nom. stroomverbruik uit modulebus [IMB
]
≦ 40 mA
verliesvermogen [P]
1 W
Tellermodule
Kanalen
2 aantal
Nom. spanning via voedingsklemmen [UL
]
24 V DC
Nom. stroomverbruik uit voedingsklemmen [IL
]
50 mA
Nom. stroomverbruik uit modulebus [IMB
]
≦ 40 mA
Verliesvermogen
type. 1 W
Meetbedrijfstanden
Temperatuurcoëfficient
150 ppm/°C van eindwaarde
Aantal parameterbits
3 (per kanaal)
Interfaces
Nom. spanning via voedingsklemmen [UL
]
24 V DC
Nom. stroomverbruik uit voedingsklemmen [IL
]
50 mA
Nom. stroomverbruik uit modulebus [IMB
]
≦ 40 mA
verliesvermogen [P]
typ. 1 W
Aantal parameterbytes
3 (per kanaal)
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
0 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
1 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
0 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
beschermingsgraad
IP20
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 8.0
PLC's (EG000024) / Veldbus, dec. periferie - analoge in- en uitgangsmodule (EC001596)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Besturing / Veldbus, decentrale randapparaatuur / Veldbus, dec. randapparatuur - analoge in-/uitgangsmodule (ecl@ss10.0.1-27-24-26-01 [BAA061014])
Voedingsspanning bij AC 50Hz
0 - 0 V
Voedingsspanning bij AC 60Hz
0 - 0 V
Voedingsspanning bij DC
20.4 - 28.8 V
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ingang, stroom
Nee
Ingang, spanning
Nee
Ingang, weerstand
Nee
Ingang, weerstandsthermometer
Nee
Ingang, thermo-element
Nee
Ingangssignaal configureerbaar
Nee
Analoge ingangen, resolutie
0 Bit
Uitgang, stroom
Ja
Uitgang, spanning
Nee
Uitgangssignaal configureerbaar
Ja
Analoge uitgangen, resolutie
16 Bit
Aantal analoge ingangen
0
Aantal analoge uitgangen
2
Configureerbare analoge ingangen
Nee
Configureerbare analoge uitgangen
Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal interfaces PROFINET
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces overige
1
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor Modbus
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Radiostandaard Bluetooth
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Radio standaard GPRS
Nee
Radio standaard GSM
Nee
Radio standaard UMTS
Nee
IO-Link Master
Nee
Systeemcomponenten
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroef-/veerklemaansluiting
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Draagrailmontage mogelijk
Ja
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Frontinbouw mogelijk
Nee
Rackmontage mogelijk
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Breedte
12.6 mm
Hoogte
74.1 mm
Diepte
55.4 mm
Goedkeuringen
Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -
Afmetingen
Link naar bladercatalogus
-
(Web)
DWG-bestanden
edz-bestanden
Step-bestanden
-
Activareplaces M001756 and AWB2725-1534 D(PDF, 10/2011, de)
-
Activareplaces M001757 and AWB2725-1534 GB(PDF, 10/2011, en)
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center