Lieferprogramm

Sortiment
I/O-System XI/ON
Funktion
Anschluss an Feldverdrahtung
Funktion
Basismodule Scheibe XI/ON
Anschlussebenen
6 Anschlussebenen
Anschlusstechnik
Federzugklemmen
Funktion
für Scheibenmodul
verwendbar für
XN-4DI-24VDC-P
XN-4DI-24VDC-N

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
EN 61131-2
Potentialtrennung
ja, über Optokoppler
Umgebungstemperatur
0 - +55 °C
relative Feuchte
5 - 95 % (indoor), Level RH-2, keine Kondensation (bei 45°C Lagerung)
Schadgas
SO2: 10 (rel. Feuchte < 75 %, keine Kondensation)
H2S: 1.0 (rel. Feuchte < 75 %, keine Kondensation) ppm
Vibrationsfestigkeit, Einsatzbedingungen
gemäß IEC/EN 60068-2-6
Schockfestigkeit
gemäß IEC 60068-2-27 g
Dauerschockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-29)
nach IEC 60068-2-29
Kippen und Umstürzen
nach IEC 60068-2-31, freier Fall nach IEC 60068-2-32
Schutzart
IP20
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)ESD [Luft- / Kontaktentladung]
EN 61000-4-2 kV
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Elektromagnetische Felder [(0.08…1) / (1,4…2) / (2…2,7) GHz ]
EN 61100-4-2 V/m
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Burst
EN 61100-4-4
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Surge
EN 61100-4-5
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Einströmung
EN 61100-4-6 V
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Störaussendung (gestrahlt, hochfrequent) [(30...230 MHz) / (230...1000 MHz)]
EN 55016-2-3 dB
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Spannungsvariationen/Spannungseinbrüche
EN 61131-2
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)Typprüfung (Type Test)
nach EN 61131-2
Zulassungen
CE, cUL (ggf. in Bearbeitung)
Weitere Technische Daten (Blätterkatalog)
Anschlussklemmen
Bemessungsdaten
nach VDE 0611 Teil 1/8.92/

IEC/EN 60947-7-1
Anschlusstechnik in TOP-Richtung
Zugfederzuganschluss/Schraubanschluss
Abisolierlänge
8 mm
Klemmbereich
max. 0.5 - 2.5 mm2
Klemmbare Leiter"e" eindrähtig H 07V-U
0.5 - 2.5 mm2
Klemmbare Leiter"f" feindrähtig H 07V-K
0.5 - 1.5 mm2
Klemmbare Leiter"f" mit Aderendhülsen ohne Kunstoffkragen nach DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht festgedrückt)
0.5 - 1.5 mm2
Klemmbare Leiter"f" mit Aderendhülsen mit Kunstoffkragen nach DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht festgedrückt)
0.5 - 1.5 mm2
Lehrdorn IEC/EN 60947-1
A1

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
0 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
0 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Programmable logic controllers PLC (EG000024) / Feldbus, Dez. Peripherie - Baugruppenträger (EC001598)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Steuerung / Feldbus, Dezentrale Peripherie / Feldbus, Dezentrale Peripherie - Baugruppenträger (ecl@ss13-27-24-26-03 [BAA064018])
Mit integrierter Stromversorgung
Yes
Eingangsspannung AC 50 Hz
0 - 0 V
Eingangsspannung AC 60 Hz
0 - 0 V
Eingangsspannung DC
0 - 0 V
Art der Eingangsspannung
DC
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz
0 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz
0 A
Max. Eingangsstrom DC
0 A
Ausgangsspannung AC 50 Hz
0 - 0 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz
0 - 0 V
Ausgangsspannung DC
0 - 0 V
Art der Ausgangsspannung
DC
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz
0 A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz
0 A
Max. Ausgangsstrom DC
0 A
Systemkomponente
Yes
Anzahl der Steckplätze
1
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A
Yes
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A
No
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule
No
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module
No
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule
Yes
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige
No
Tragschienenmontage möglich
Yes
Wand-/Direktmontage möglich
No
Fronteinbau möglich
No
Rack-Montage möglich
No
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
No
SIL nach IEC 61508
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
No
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
No
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Breite
12.6 mm
Höhe
49.9 mm
Tiefe
154.5 mm

Approbationen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 142; IEC/EN 6113-2; CE marking
UL File No.
E205091
UL Category Control No.
NRAQ, NRAQ7
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.
2252-01, 2252-81
North America Certification
UL recognized, certified by UL for use in Canada
Specially designed for North America
No
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -